(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレスコキャスター プレートタイプ

フレスコキャスター プレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,075円 ~ 1,302円
税込価格
1,183円 ~ 1,432円

屋内用重量タイプ双輪キャスター【型番】:26323、26326、26327、2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 車輪材質:
    ナイロン/ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ B(mm):
    96
  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ):
    75
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    40
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    21
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • プレート長さ(mm):
    51
  • プレート幅(mm):
    30
  • 車輪幅 C(mm):
    40
  • 耐荷重(kg):
    50

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

フレスコキャスター プレートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
グレー
4960983263235

1個

1,075( 1,183円 )

2日目

なし
ブルー
4960983263266

1個

1,180( 1,298円 )

2日目

なし
イエロー
4960983263273

1個

1,180( 1,298円 )

2日目

なし
ピンク
4960983263280

1個

1,180( 1,298円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター
【型番】:26323、26326、26327、26328(各ストッパ無)
:26332、26335、26336、26337(各回転ストッパ付)
【耐荷重(kg)】:50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレスコキャスター プレートタイプ

フレスコキャスター プレートタイプ

    フレスコキャスター ボルトタイプ

    フレスコキャスター ボルトタイプ

      フォルテキャスター プレートタイプ

      フォルテキャスター プレートタイプ

        ダストカバー付キャスターCF075

        ダストカバー付キャスターCF075

          双輪キャスターF100

          双輪キャスターF100

            双輪キャスターFW050

            双輪キャスターFW050

              KT・KTSD type プレートタイプ

              KT・KTSD type プレートタイプ

                双輪キャスターF060

                双輪キャスターF060

                  双輪キャスターTEA75K

                  双輪キャスターTEA75K

                    双輪キャスターF050

                    双輪キャスターF050

                      T・TSW type プレートタイプ

                      T・TSW type プレートタイプ

                        双輪キャスターF060N

                        双輪キャスターF060N

                          ダストカバー付キャスターCF075N

                          ダストカバー付キャスターCF075N

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター
                            通常価格 1,075円 1,119円 1,892円 2,137円 2,497円 696円 1,680円 855円 2,654円 711円 1,399円 914円 2,137円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン エラストマー エラストマー エラストマー ウレタンエラストマー エラストマー エラストマー エラストマー ウレタンエラストマー エラストマー エラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00
                            取付け高さ B(mm) 96 90 98 93 117.5 66 - 76 93 66 - 68.5 84.5

                            フレスコキャスター プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました