(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:26309
フレスコキャスター ボルトタイプ フレスコキャスター ボルトタイプ

フレスコキャスター ボルトタイプ 26309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,187円
税込単価
1,306円

屋内用重量タイプ双輪キャスター。【型番】:26305、26308、26309、...

詳細情報を確認する

型番

26309 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

26309 の仕様・寸法情報

商品情報

フレスコキャスター ボルトタイプ:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26309

なし
イエロー
4960983263099

8個

1,187( 1,306円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
【型番】:26305、26308、26309、26310(各ストッパ無)
:26314、26317、26318、26319(各回転ストッパ付)
【耐荷重(kg)】:50

26309で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレスコキャスター ボルトタイプの型番26309のページです。
型番26309に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレスコキャスター ボルトタイプ

フレスコキャスター ボルトタイプ

    ダストカバー付キャスターCF050N

    ダストカバー付キャスターCF050N

      双輪キャスターF060N

      双輪キャスターF060N

        双輪キャスターFW050N

        双輪キャスターFW050N

          ダストカバー付キャスターCF075N

          ダストカバー付キャスターCF075N

            双輪キャスターF100N

            双輪キャスターF100N

              メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

              メディカル樹脂製双輪キャスター 705A・706A 車輪径100・125mm

                フレスコキャスター プレートタイプ

                フレスコキャスター プレートタイプ

                  双輪キャスターTEC75N

                  双輪キャスターTEC75N

                    双輪キャスターFW100N

                    双輪キャスターFW100N

                      メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm

                      メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm

                        双輪キャスターF050N

                        双輪キャスターF050N

                          双輪キャスターF075N

                          双輪キャスターF075N

                            メーカー ハイロジック 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ハンマーキャスター ハイロジック 東海キャスター 東海キャスター ハンマーキャスター 東海キャスター 東海キャスター
                            通常価格 1,119円 957円 914円 759円 2,137円 2,267円 4,634円 1,075円 2,654円 2,362円 6,809円 681円 1,731円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   5日目   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー ウレタン ナイロン/ウレタン エラストマー エラストマー ウレタン エラストマー エラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00
                            ねじ径 M10 - - - - - - - - - M6×1 - -

                            フレスコキャスター ボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            26305
                            26308
                            26310
                            26314
                            26317
                            26318
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ JANコード

                            1,119円

                            ( 1,231円 )
                            8個 あり

                            9日目

                            なしグレー4960983263051

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            8個 あり

                            5日目

                            なしブルー4960983263082

                            1,187円

                            ( 1,306円 )
                            8個 あり

                            5日目

                            なしピンク4960983263105

                            1,232円

                            ( 1,355円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転ストッパ付グレー4960983263143

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            8個 あり

                            5日目

                            回転ストッパ付ブルー4960983263174

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            8個 あり

                            9日目

                            回転ストッパ付イエロー4960983263181

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました