(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:26304
フォルテキャスター プレートタイプ フォルテキャスター プレートタイプ

フォルテキャスター プレートタイプ 26304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,222円
税込単価
2,444円

屋内用重量タイプ双輪キャスター【型番】:26303(ストッパ無)、26304(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 車輪材質:
    ナイロン/ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ B(mm):
    98
  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ):
    75
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    55
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    42
  • プレート長さ(mm):
    70
  • プレート幅(mm):
    58
  • 車輪幅 C(mm):
    52
  • 耐荷重(kg):
    70

型番

26304 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

26304 の仕様・寸法情報

商品情報

フォルテキャスター プレートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26304

回転ストッパ付
4960983263044

4個

2,222( 2,444円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター
【型番】:26303(ストッパ無)、26304(回転ストッパ付)
【耐荷重(kg)】:70

26304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フォルテキャスター プレートタイプの型番26304のページです。
型番26304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォルテキャスター プレートタイプ

フォルテキャスター プレートタイプ

    フレスコキャスター プレートタイプ

    フレスコキャスター プレートタイプ

      双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

      双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

        PT-W50P ポルタキャスター

        PT-W50P ポルタキャスター

          フレスコキャスター ボルトタイプ

          フレスコキャスター ボルトタイプ

            双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

            双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

              Tシリーズキャスター プレートタイプ

              Tシリーズキャスター プレートタイプ

                Tシリーズキャスター ボルトタイプ

                Tシリーズキャスター ボルトタイプ

                  双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                  双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                      フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

                      フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

                        双輪キャスター(プレートタイプ)

                        双輪キャスター(プレートタイプ)

                          フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

                          フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック 八幡ねじ 岐阜産研工業(ウカイ) ハイロジック ハイロジック
                            通常価格 1,892円 1,075円 937円 2,881円 1,119円 920円 1,648円 1,833円 164円 6,936円 1,495円 242円 1,826円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   4日目~   5日目   2日目~   1日目~   2日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 双輪 プレート式固定 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 関連部品 ねじ込み式 / 双輪 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ウレタン ナイロン ナイロン/ウレタン ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン - - ナイロン/ウレタン ナイロン ナイロン/ウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - 485.01~750.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00
                            取付け高さ B(mm) 98 96 76 59 90 68 - - - - 65 - 65

                            フォルテキャスター プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            26303
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ JANコード

                            1,892円

                            ( 2,081円 )
                            8個 あり

                            8日目

                            なし4960983263037

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました