(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC Sカン

PC Sカン
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

いろいろ使える、プラスチック製のフックです。

詳細情報を確認する

型番

95331 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

PC Sカン:関連画像

型番リスト

型番
入数(個)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

95331

ホワイト
5
115mm
4960983953310

1個

458( 504円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いろいろ使える、プラスチック製のフックです。

Loading...

95331で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PC Sカンの型番95331のページです。
型番95331に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC Sカン

PC Sカン

    抗菌ファミリーフック Sカン

    抗菌ファミリーフック Sカン

      アルミリングキャッチ(アルマイト付)

      アルミリングキャッチ(アルマイト付)

        Sフック アルミニウム

        Sフック アルミニウム

          アルミ カラビナ

          アルミ カラビナ

            Sフックロングタイプ プラスチック

            Sフックロングタイプ プラスチック

              メーカー ハイロジック ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン
              通常価格 458円 104円 1,020円 5,381円 3,358円 1,753円
              通常出荷日 3日目   1日目~   2日目   5日目   2日目   5日目~  
              種類 Sカン Sカン リングキャッチ Sカン カラビナ・スナップフック Sカン

              吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました