(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケル Sカン

ニッケル Sカン
通常価格(税別)
456円 ~ 670円
税込価格
502円 ~ 737円

ディスプレイや収納に、いろいろ使えるSフックです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 色:
    ニッケル黒

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ニッケル Sカン:関連画像

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6×50mm
4960983953112

1個

456( 502円 )

3日目

6×75mm
4960983953129

1個

571( 628円 )

3日目

6×100mm
4960983953136

1個

670( 737円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイや収納に、いろいろ使えるSフックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル Sカン

ニッケル Sカン

    PC Sカン

    PC Sカン

      Sフック プラスチック Sカン

      Sフック プラスチック Sカン

        Sフックロングタイプ プラスチック

        Sフックロングタイプ プラスチック

          蛍光Sフック プラスチック

          蛍光Sフック プラスチック

            ミニカラビナ 鉄・ステン

            ミニカラビナ 鉄・ステン

              カラビナフック(スタンダード型)

              カラビナフック(スタンダード型)

                ファンシーSフックツイスト(JANコードシール付き)

                ファンシーSフックツイスト(JANコードシール付き)

                  S型カラビナ

                  S型カラビナ

                    鉄スプリングフック

                    鉄スプリングフック

                      ステンレスS422フック SUS316

                      ステンレスS422フック SUS316

                        メーカー ハイロジック ハイロジック ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 八幡ねじ フジワラ 水本機械製作所 ハイロジック ハイロジック
                        通常価格 456円 458円 2,203円 1,753円 2,203円 162円 633円 590円 218円 299円 438円
                        通常出荷日 3日目   3日目   5日目~   5日目~   6日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック Sカン カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                        ニッケル黒 - - - - - - - - - -

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました