(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH537
ステンレスシンブル ステンレスシンブル

ステンレスシンブル CH537

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

ワイヤーのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し、ワイヤーを長持ちさ...

詳細情報を確認する

型番

CH537 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CH537 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類サイズJANコード
CH536シンブル6mm4960983155363
CH537シンブル8mm4960983155370
CH539シンブル12mm4960983155394
CH540シンブル4mm4960983155400
CH538シンブル10mm4960983155387
CH541シンブル5mm4960983155417

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH537

8mm
4960983155370

1個

280( 308円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し、ワイヤーを長持ちさせることが可能な保護金具です。

Loading...

CH537で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシンブルの型番CH537のページです。
型番CH537に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスシンブル

ステンレスシンブル

    ステン セイフティーフック

    ステン セイフティーフック

      Dフック(ステンレス製)

      Dフック(ステンレス製)

        マガタマフック(SUS304)

        マガタマフック(SUS304)

          ステンレス ライトシンブル

          ステンレス ライトシンブル

            プチカラビナ(ハズレ止め付)

            プチカラビナ(ハズレ止め付)

              Dフック

              Dフック

                R型フック

                R型フック

                  カラビナ

                  カラビナ

                    オープンパッドアイ

                    オープンパッドアイ

                      オーバルキャッチ

                      オーバルキャッチ

                        ステンレス プチカラビナ(リング付)

                        ステンレス プチカラビナ(リング付)

                          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

                          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

                            メーカー ハイロジック 八幡ねじ トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 和気産業 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 179円 678円 761円 771円 120円 769円 860円 1,526円 2,884円 821円 968円 1,430円 776円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   5日目   2日目~   5日目  
                            種類 シンブル カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック シンブル カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック 座付き金具・アイプレート リングキャッチ カラビナ・スナップフック -

                            ステンレスシンブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH536
                            CH538
                            CH539
                            CH540
                            CH541
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード

                            194円

                            ( 213円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6mm4960983155363

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10mm4960983155387

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            12mm4960983155394

                            179円

                            ( 197円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4mm4960983155400

                            179円

                            ( 197円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            5mm4960983155417

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました