(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄リングキャッチ

鉄リングキャッチ
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,096円
税込単価
1,206円

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

DH508 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

鉄リングキャッチ:関連画像

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH508

350
12mm
4960983155080

1個

1,096( 1,206円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結に便利な連結金具です。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

DH508で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄リングキャッチの型番DH508のページです。
型番DH508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄リングキャッチ

鉄リングキャッチ

    ステンレス Cリンク

    ステンレス Cリンク

      ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

      ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

        Dフック(ステンレス製)

        Dフック(ステンレス製)

          リングキャッチ(レギュラー)

          リングキャッチ(レギュラー)

            水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm

            水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm

              PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ

              PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ

                メーカー ハイロジック 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 PEGUET
                通常価格 1,096円 608円 567円 761円 375円 943円 590円
                通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~  
                種類 リングキャッチ リング カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック リングキャッチ - -
                材質 スチール - - - - - -

                鉄リングキャッチのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                電気工事現場での使用
                評価 5.0満足度:5.02018/12/06
                価格がめちゃくちゃ安いので強度に不安はありましたが使ってみると不安解消するほどの高機能製品でした。ブランド品よりコスパ最高です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました