(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH499
ステンレスS422フック SUS316 ステンレスS422フック

ステンレスS422フック SUS316 CH499

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円

爪を押し開け、スプリングの力によって閉じるステンレス製スナップフックです。サビ...

詳細情報を確認する

型番

CH499 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CH499 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレスS422フック:関連画像

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH499

80(静止した状態での安全な荷重)
10
4960983154991

1個

1,053( 1,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

爪を押し開け、スプリングの力によって閉じるステンレス製スナップフックです。
サビに強いステンレススナップです。
耐荷重(kg):10〜80 ※静止した状態での安全な荷重

Loading...

CH499で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスS422フック SUS316の型番CH499のページです。
型番CH499に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスS422フック SUS316

ステンレスS422フック SUS316

    カラビナ(鉄)

    カラビナ(鉄)

      国産カラビナハーケン NS型 スチール製

      国産カラビナハーケン NS型 スチール製

        TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

        TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

          TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

          TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm

            ペリカンSフック(ステンレス製)

            ペリカンSフック(ステンレス製)

              ステン ナット付きカラビナ

              ステン ナット付きカラビナ

                ステンレス リングキャッチ

                ステンレス リングキャッチ

                  ステンレス スプリングフック BKシリーズ

                  ステンレス スプリングフック BKシリーズ

                    ステンリングキャッチ(SUS304)

                    ステンリングキャッチ(SUS304)

                      メーカー ハイロジック 八幡ねじ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 八幡ねじ ダイドーハント 和気産業 アイアイ
                      通常価格 438円 1,345円 1,260円 1,440円 4,332円 520円 1,582円 440円 897円 1,331円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   3日目   3日目  
                      種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック Sカン カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック
                      カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックなし - - ロックなし - ロックあり - ロックあり ロックあり
                      材質 SUS316 - - - - - - - - -

                      ステンレスS422フック SUS316のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                      重量物宙づり
                      評価 4.0満足度:4.02022/07/05
                      大き目のサイズ(線径&耐荷重:大)のラインナップが以前より減った?中、こちらにちょうど良いサイズのものがあり助かりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      アンテナ用ワイヤの固定
                      評価 5.0満足度:5.02019/04/13
                      アンテナワイヤを保守時に緩ませる必要があったので利用しました。
                      リングと一緒に使用します。
                      ステンレスなので屋外設置に最適。一年程経ちますが錆び無です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CH497
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      耐荷重
                      (kg)
                      サイズ JANコード

                      438円

                      ( 482円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      20(静止した状態での安全な荷重)64960983154977

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました