(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KX4S-SCNA
デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S 温度コントローラ

デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S KX4S-SCNA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,871円
税込単価
7,558円

【特長】・マルチ入力・小数点位置選択・外部接点による 2段ステップ機能(KX4...

詳細情報を確認する

  • 制御方式:
    ON/OFF制御
  • 入力方式:
    熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧
  • 許容配線抵抗:
    測温抵抗体 :10Ω/1線以下(測温抵抗体)、ただし、3線間の抵抗は同一であること
  • 許容信号源抵抗:
    250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
  • 入力表示分解能:
    デフォルトではレンジ小数点以下
  • 表示精度:
    ±0.5% of FS (ただし、B 熱電対の0~400℃範囲は保証範囲外)レンジ及び入力コード参照
  • 絶縁抵抗:
    20MΩ以上、DC500V、1分間(1次端子-2次端子間)
  • 耐電圧:
    AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子間)
  • 電圧変動率(%):
    電源電圧の±10
  • 使用周囲温度(℃):
    0 ~ 50
  • 使用周囲湿度(%RH):
    30~85(結露現象がないこと)
  • 耐振動:
    10-55Hz、0.76mm、M Y Z各方向2時間
  • 耐衝撃(m/s2):
    300、6方向各3回
  • 熱電対入力:
    K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
  • 測温抵抗体入力:
    Pt100Ω, KPt100Ω
  • 基準接点誤差(℃):
    ±3.5(0~50間)
  • 入力サンプリング周期(ms):
    250
  • 許容入力電圧:
    DC±20V 1分間
  • 直流電圧入力:
    DC1-5V(DC4-20mA), DC0-10V
  • スケーリング:
    0.0%~100.0% of FS

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

KX4S-SCNA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
制御出力
電源電圧
消費電力
伝送出力精度
制御出力ssr出力
警報出力リレー
外形寸法(mm)
制御出力リレー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX4S-SCNA

-
AC100-240V 50-60Hz
7VA max
なし
-
ALH、ALL、LBA(1a共通出力)
48(W) X 48(H)
-

1個

6,871( 7,558円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ入力
・小数点位置選択
・外部接点による 2段ステップ機能(KX4S)
・出力動作逆動作/正動作選択
・PIDオートチューニング
・制御ループ断線警報(LBA)
・絶対/偏差警報(上限、下限、範囲内)
・入力補正設定

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

KX4S-SCNAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4Sの型番KX4S-SCNAのページです。
型番KX4S-SCNAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

    マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

    マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

      マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

      マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

        マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

        マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

          アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

          アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

            デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

            デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

              プログラマブル温度調節計 NP200

              プログラマブル温度調節計 NP200

                プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                  デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

                  デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

                    デジタル温度コントローラ HD6

                    デジタル温度コントローラ HD6

                      プログラマブル温度コントローラ TD510

                      プログラマブル温度コントローラ TD510

                        デジタル温度コントローラ monoone-120

                        デジタル温度コントローラ monoone-120

                          冷凍機専用 温度調節器 TC3YFシリーズ

                          冷凍機専用 温度調節器 TC3YFシリーズ

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG スリーハイ AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 6,871円 15,758円 12,260円 12,065円 3,548円 6,353円 49,538円 6,828円 11,091円 5,780円 62,993円 52,296円 5,282円
                            通常出荷日 6日目~   4日目~   4日目~   10日目~   8日目~   5日目~   4日目~   13日目~   4日目~   9日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~  
                            制御方式 ON/OFF制御 オートチューニング付PID制御 - - ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 - ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御
                            入力方式 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 - 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 測温抵抗体 - サーミスタ [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 -
                            許容配線抵抗 測温抵抗体 :10Ω/1線以下(測温抵抗体)、ただし、3線間の抵抗は同一であること 測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること) - - - 10Ω/1線以下(測温抵抗体)。ただし、3線間の抵抗は同一であること。 - 10Ω以下/1線。(3線間の抵抗値が同一であること) - - - - -
                            許容信号源抵抗 250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力) - - - - - - 約2KΩ以下(直流電圧入力) 熱電対250Ω以下、直流電圧2KΩ以下 - TS(熱電対)、直流電圧 : 1MΩ以上 - -
                            入力表示分解能 デフォルトではレンジ小数点以下 デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下 - - - - - デフォルトではレンジの小数点表示以下 - 1℃ . 0.1℃表示選択(デフォルトでは最小表示値以下) - - -

                            デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX2N-CENA
                            KX3N-CKNA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御出力 電源電圧 消費電力 伝送出力精度 制御出力ssr出力 警報出力リレー 外形寸法
                            (mm)
                            制御出力リレー

                            8,585円

                            ( 9,444円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            -AC100-240V 50-60Hz11VA maxなし-ALH(1c), ALL(1a)48(W) X 96(H)-

                            9,118円

                            ( 10,030円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            -AC100-240V 50-60Hz11VA maxなし-ALH(1c), ALL(1a), LBA(1a)96(W) X 48(H)-

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました