(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ループワイヤー吊10(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ループワイヤー吊10(ストッパー付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円

額の紐が外れない、引っ掛けて使うワイヤーフック。【特長】・ワイヤー材質:ステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    真鍮、亜鉛ダイカスト
  • 色詳細:
    シルバー

型番

M-349 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ループワイヤー吊 10(ストッパー付)の仕様

M-349の外観

M-349の外観

M-320の外観

M-320の外観

M-319の外観

M-319の外観

ループワイヤー吊 10(ストッパー付)の寸法図

ループワイヤー吊 10(ストッパー付)の寸法図

(単位:mm)

型番仕様・タイプカラー材質サイズ
M-349安全荷重:10kgシルバー●真鍮。
●亜鉛ダイカスト。
●ワイャー長さ:0.5m。
●ワイヤー径:径1mm。
M-320安全荷重:10kgシルバー●真鍮。
●亜鉛ダイカスト。
●ワイャー長さ:1.5m。
●ワイヤー径:径1mm。
M-319安全荷重:10kgシルバー●真鍮。
●亜鉛ダイカスト。
●ワイャー長さ:1m。
●ワイヤー径:径1mm。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-349

1×0.5

1個

1,252( 1,377円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

額の紐が外れない、引っ掛けて使うワイヤーフック。
【特長】
・ワイヤー材質:ステンレス。
・フック部に額縁の紐の外れ止めストッパー付き。
・フックは簡単に高さ調整ができる。
・額縁の紐の外れ止めがついているので、地震の時なども安心。
・フックの上部をボタンのように押すだけで、カンタンに高さを調節できる。
【用途】
・天井側の引掛け部がループ(輪っか)になっているので、色んなところに掛けられる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ループワイヤー吊10(ストッパー付)の型番M-349のページです。
型番M-349に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ループワイヤー吊10(ストッパー付)

ループワイヤー吊10(ストッパー付)

    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

      セフティパワーワイヤー自在

      セフティパワーワイヤー自在

        セフティワイヤー自在 小(自在金具)

        セフティワイヤー自在 小(自在金具)

          ループワイヤー吊10 ホワイト 1m

          ループワイヤー吊10 ホワイト 1m

            ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

            ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

              メーカー ベルク 福井金属工芸 福井金属工芸 福井金属工芸 ベルク ベルク
              通常価格 1,251円 3,772円 1,120円 1,959円 1,939円 816円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目   2日目  
              商品タイプ ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - -
              材質 その他 - - - - -
              その他 - その他 - - -
              材質詳細 真鍮、亜鉛ダイカスト - - - - -
              色詳細 シルバー - - - - -

              ループワイヤー吊10(ストッパー付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              M-319
              M-320
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              線径×長さ
              (mm×m)

              1,251円

              ( 1,376円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              1×1

              1,460円

              ( 1,606円 )
              1個 あり

              2日目

              1×1.5

              落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました