(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラー丸棒(小)

カラー丸棒(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
191円
税込価格
210円

家具やタンス・引きだしなどの取っ手の模様替えなどに。【色】ブラック/ホワイト【...

詳細情報を確認する

  • 本体種類:
    標準形
  • 面付形種類:
    U字形
  • 形状:
    ストレート
  • 取付方法:
    めねじ
  • 取付ピッチ(mm):
    ~100
  • 取付ピッチ P(mm):
    68
  • 高さ(mm):
    25.1~35
  • 高さ H(mm):
    28
  • グリップ断面形状:
    丸形
  • グリップ太さ(mm):
    11~15
  • グリップ太さ D(mm):
    11.8
  • 本体 表面処理:
    なし
  • サイズ:
    80mm
  • 取付方法:
    裏ビス止

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

カラー丸棒(小):関連画像

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4960983177129

1個

191( 210円 )

2日目

ホワイト
4960983177136

1個

191( 210円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

家具やタンス・引きだしなどの取っ手の模様替えなどに。
【色】ブラック/ホワイト【高さ】28mm【サイズ】80mm【ねじピッチ】68mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー丸棒(小)

カラー丸棒(小)

    アルミ角形取手

    アルミ角形取手

      メーカー ハイロジック ハイロジック
      通常価格 191円 739円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      本体種類 標準形 標準形
      面付形種類 U字形 U字形
      形状 ストレート ストレート
      取付方法 めねじ めねじ
      取付ピッチ(mm) ~100 -

      カラー丸棒(小)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      取手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました