(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15WH1M
1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガー カケカナモノ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

ディスプレイなどに最適。フックの高さ調節は無段階調節可移動式です。

詳細情報を確認する

型番

15WH1M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガー:関連画像

商品情報を表示

15WH1M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15WH1M

1.5×1

1個

1,510( 1,661円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイなどに最適。
フックの高さ調節は無段階調節可移動式です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガーの型番15WH1Mのページです。
型番15WH1Mに関する仕様情報を記載しております。

1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
移動掲示板の吊り下げ
評価 5.0満足度:5.02022/10/31
15Kgまで加重を掛けられるので結構大きな物まで
吊り下げることが出来ます。
高さ調整というか長さ調整も非常に簡単に出来るので
とても便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
12WH15M
12WH1M
15WH15M
20WH1M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径×長さ
(mm×m)

1,579円

( 1,737円 )
1個 あり

2日目

1.2×1.5

1,562円

( 1,718円 )
1個 あり

2日目

1.2×1

968円

( 1,065円 )
1個 あり

14日目

1.5×1.5

2,920円

( 3,212円 )
1個 あり

2日目

2.0×1

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました