(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディンプル本締錠

ディンプル本締錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,978円 ~ 7,979円
税込価格
8,776円 ~ 8,777円

【特長】・ディンプル本締錠です。・ステンレス製と銅製の2種類がございます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ディンプル本締錠:関連画像

型番リスト

型番
材質
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
4960983711712

1個

7,978( 8,776円 )

2日目

4960983711729

1個

7,979( 8,777円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディンプル本締錠です。
・ステンレス製と銅製の2種類がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプル本締錠

ディンプル本締錠

    円筒錠 間仕切錠

    円筒錠 間仕切錠

      ウエスト特殊錠本締

      ウエスト特殊錠本締

        ウエスト特殊錠カマ錠

        ウエスト特殊錠カマ錠

          GOAL特殊錠玄関 不二

          GOAL特殊錠玄関 不二

            GOAL特殊錠玄関 YKK

            GOAL特殊錠玄関 YKK

              GOAL特殊錠玄関 豊和工業

              GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                プロファイル シリンダー (PFC)

                プロファイル シリンダー (PFC)

                  KODAI取替用シリンダー

                  KODAI取替用シリンダー

                    AGE特殊錠空錠

                    AGE特殊錠空錠

                      特殊錠玄関 立山他

                      特殊錠玄関 立山他

                        ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                        ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                          メーカー ハイロジック ハイロジック ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ イマオコーポレーション ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                          通常価格 7,978円 3,770円 8,465円 8,465円 8,561円 24,371円 10,109円 2,997円 16,285円 13,348円 10,067円 24,898円
                          通常出荷日 2日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                          種類 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                          鍵形状 ディンブル錠 - ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー - ディンブル錠 なし ノーマルキー ノーマルキー
                          解錠時 キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける - キー抜ける キー抜ける
                          長さ A(mm) 60 - - - - - - - - - - -
                          長さ B(mm) 50 - - - - - - - - - - -

                          ディンプル本締錠のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました