(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T34-G1-HB-100W-1000L
ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト) ベルゴッチ

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト) T34-G1-HB-100W-1000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,269円
税込単価
26,696円

・ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルの保守部品。・ベルト。・ドライブプー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はコンベア本体の画像を掲載しております。

型番

T34-G1-HB-100W-1000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T34-G1-HB-100W-1000L の仕様・寸法情報

商品仕様

外形図

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト) 外形図

製品仕様

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト) 製品仕様

ベルト速度表

減速比速度記号定速(m/min)
50/60(Hz)
減速比速度記号変速(m/min)
50・60(Hz)
1/180T11.9/2.31/200※B1※0.1~3.4※
1/150T22.3/2.7
1/120T32.8/3.41/100※B2※0.2~6.8※
1/100T43.4/4.1
1/90T53.8/4.5
1/75T64.6/5.5
1/60T75.7/6.81/50※B3※0.4~13.6※
1/50T86.8/8.2
1/36T99.5/11.4
1/30T1011.4/13.71/30※B4※0.6~22.7※
1/25T1113.7/16.4
1/18T1219.0/22.8
1/15T1322.8/27.31/20B51.0~34.1
1/12.5T1427.3/32.8
1/9T1537.9/45.51/15B61.2~45.5
  • 定速のベルト速度は、モータ回転数1,500/1,800rpm(50/60Hz)、ドライブプーリ径φ76.3、駆動効率95%で計算しております。
  • 変速のベルト速度は、モータ回転数80rpm~3,000rpm(50・60Hz)、ドライブプーリ径φ76.3、駆動効率95%で計算しております。
  • 正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお薦めします。
  • ※印は変速120W 速度記号B1~B4はチェーン駆動。その他はタイミングベルト駆動になります。

標準設定モータ出力表

機長ベルト幅
50~250300~400500~600
500~3,000定速40W  変速60W定速40W  変速60W
3,001~6,000定速60W  変速120W

※50Wは機長1,500Lまで、75Wは機長4,000Lまで

スイッチボックス飛び出し寸法

公称ベルト幅5075100
飛び出し寸法684318

※定速、変速共通

モータ飛び出し寸法

定速

モータ出力ベルト幅
5075100150
25W72(61)47(36)22(11)-
40W109(91)84(66)59(41)9
60W--8535
90W--10050

※( )寸法:減速比1/9~1/18

変速

モータ出力ベルト幅
5075100
60W42(37)【47】17(12)【22】-
120W--14(22)【20】

※( )寸法:減速比1/15、1/20
※【 】寸法:減速比1/200

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T34-G1-HB-100W-1000L

100
1000

1個

24,269( 26,696円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデルの保守部品。
・ベルト。
・ドライブプーリー。
・テンションローラ。
・スナップローラ。
・テールローラ。
・リターンローラ。
・モータ。
・それぞれ単品購入が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像はコンベア本体の画像を掲載しております。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

 

T34-G1-HB-100W-1000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)の型番T34-G1-HB-100W-1000Lのページです。
型番T34-G1-HB-100W-1000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

    ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

    ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

      ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (ベルト)

      ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (ベルト)

        ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

        ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

          ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

          ベルゴッチTYPE34 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

            ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

            ベルゴッチTYPE60 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

              ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

              ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)

                ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

                ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル保守部品 (プーリー)

                  ベルゴッチMODEL34 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                  ベルゴッチMODEL34 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                    ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品(ベルト)

                    ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品(ベルト)

                      ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                      ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)

                        ベルゴッチMODEL34 スタンダードモデル保守部品 (ベルト)

                        ベルゴッチMODEL34 スタンダードモデル保守部品 (ベルト)

                          モータ内蔵コンベヤ用かさ歯車

                          モータ内蔵コンベヤ用かさ歯車

                            メーカー マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック マキテック ミスミ
                            通常価格 24,269円 15,938円 9,757円 30,423円 14,077円 18,344円 23,755円 13,231円 13,155円 15,880円 15,788円 9,757円 4,540円
                            通常出荷日 10日目   15日目   10日目   10日目   15日目   15日目   10日目   15日目   15日目   10日目   15日目   10日目   5日目  
                            種類 コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用プーリ・アイドラー コンベヤ用ベルト コンベヤ用歯車
                            適用機種 ダコーレスモデル ダコーレスモデル スタンダードモデル ダコーレスモデル スタンダードモデル ダコーレスモデル ダコーレスモデル ダコーレスモデル スタンダードモデル スタンダードモデル スタンダードモデル スタンダードモデル -

                            ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品 (ベルト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T34-G1-HB-100W-1500L
                            T34-G1-HB-100W-2000L
                            T34-G1-HB-100W-2500L
                            T34-G1-HB-100W-3000L
                            T34-G1-HB-100W-3500L
                            T34-G1-HB-100W-4000L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            33,469円

                            ( 36,816円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1001500

                            42,802円

                            ( 47,082円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1002000

                            52,134円

                            ( 57,347円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1002500

                            61,333円

                            ( 67,466円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1003000

                            70,667円

                            ( 77,734円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1003500

                            79,868円

                            ( 87,855円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1004000

                            コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました