(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABLOY PadLock

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABLOY PadLock

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,250円 ~ 32,452円  特別価格 
税込価格
9,075円 ~ 35,697円  特別価格 

このアブロイパドロックは、コンパクトな設計の本体です。 ボートの固定、自転車、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ABLOY PadLock:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体幅(mm)
全長(mm)
吊金径(φmm)
本体厚さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
47
33.8
7
21
4960983728406

1個

8,250( 9,075円 )

2日目

48
40.1
8
22
4960983728420

1個

20,967( 23,064円 )

2日目

57
75.7
10
25
4960983728444

1個

32,452円

25,705

( 28,276円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

このアブロイパドロックは、コンパクトな設計の本体です。
ボートの固定、自転車、配電スイッチ、工具箱などの広範囲の用途に適したパドロック(南京錠)です。
・ドリル、のこぎり等による攻撃に強い堅牢な素材と耐破壊機構
・ゲート、窓、ボート、トレーラーなどの施錠に好適
・過酷な環境でも使用が出来る南京錠

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABLOY PadLock

ABLOY PadLock

    シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)

    シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)

      シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵

      シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵

        シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)

        シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)

          シリンダー弦長錠 鍵番号違い

          シリンダー弦長錠 鍵番号違い

            シリンダー錠 南京錠

            シリンダー錠 南京錠

              南京錠 IBシリーズ

              南京錠 IBシリーズ

                2500 ステンロック

                2500 ステンロック

                  南京錠 C-555

                  南京錠 C-555

                    ナンバーキー

                    ナンバーキー

                      鍵付4段文字合せ錠

                      鍵付4段文字合せ錠

                        メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック アイアイ 清水 タキゲン製造 水本機械製作所 ハイロジック
                        通常価格 8,250円 6,469円 1,401円 3,267円 1,055円 2,052円 447円 999円 1,582円 2,355円 3,133円
                        通常出荷日 2日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目  
                        種類 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠 文字(数字)合わせ錠

                        ABLOY PadLockのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ケースの施錠
                        評価 5.0満足度:5.02020/04/09
                        ピッキングで開けるのがとても困難な評判を受けて導入しました。鍵はプロテック仕様のものですが独特の形状で他社製に慣れているとやや差し込みにくいです。動作はスムーズで開けた状態では鍵を抜くことができず施錠した状態になると抜き取れます。高価な鍵ですので高いセキュリティーを求める用途向きです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました