(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー

通常価格(税別)
4,081円 ~ 5,488円
税込価格
4,489円 ~ 6,037円

南京錠 南京錠の定番材質:本体:タイタリウム(特殊アルミニウム合金)、シャック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質:
    特殊アルミニウム合金
  • 特記事項:
    ピンシリンダーキー:6本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...


商品情報を表示

型番リスト

型番
本体横幅
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25mm
4936053110990

1個

4,081( 4,489円 )

4日目

30mm
4936053111003

1個

4,861( 5,347円 )

4日目

40mm
4936053111010

1個

5,488( 6,037円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

南京錠 南京錠の定番
材質:本体:タイタリウム(特殊アルミニウム合金)、シャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)
付属品:ピンシリンダーキー:6本
約30%減の軽量化を実現した新素材「タイタリウム」製ボディ
新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル(吊)
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗する「ダブルラッチシステム」
切断に強い「焼き入れ鉄」シャックル
解錠後キーを抜いたまま施錠ができる「自動施錠(オートラッチ)」機構

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー

タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー

    タイタリウム南京錠 吊長 3本キー

    タイタリウム南京錠 吊長 3本キー

      まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)

      まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)

        ハイセキュリティパドロック

        ハイセキュリティパドロック

          まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)

          まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)

            南京錠 IBシリーズ

            南京錠 IBシリーズ

              南京錠 001シリーズ

              南京錠 001シリーズ

                ABLOY PadLock

                ABLOY PadLock

                  8500 パーフェクトロック 50

                  8500 パーフェクトロック 50

                    デジタル防犯錠 パック品

                    デジタル防犯錠 パック品

                      メーカー 日本ロックサービス 日本ロックサービス フジワラ パンドウイット フジワラ アイアイ 杉田エース ハイロジック 清水 ハイロジック
                      通常価格 4,081円 1,466円 7,075円 7,289円 7,076円 447円 2,420円 8,250円 7,568円 12,985円
                      通常出荷日 4日目   2日目   4日目   3日目   4日目   3日目   7日目   2日目   3日目   2日目  
                      種類 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 南京錠 文字(数字)合わせ錠
                      材質 特殊アルミニウム合金 特殊アルミニウム合金 - - - - - - - -
                      特記事項 ピンシリンダーキー:6本 ピンシリンダーキー:3本 - - - - - - - -

                      タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました