(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSDX10LK
NSDX ラプコンステー NSDX ラプコンステー

NSDX ラプコンステー NSDX10LK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,213円
税込単価
4,634円

扉が静かに閉まります。材質:亜鉛合金及び鋼。仕上:ニッケルメッキ。

詳細情報を確認する

型番

NSDX10LK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSDX10LK の仕様・寸法情報

商品情報

NSDX ラプコンステー:関連画像

型番リスト

型番
扉の開き方
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSDX10LK

下開き
左用
4960983171721

1個

4,213( 4,634円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉が静かに閉まります。
材質:亜鉛合金及び鋼。
仕上:ニッケルメッキ。

NSDX10LKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NSDX ラプコンステーの型番NSDX10LKのページです。
型番NSDX10LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NSDX ラプコンステー

NSDX ラプコンステー

    LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

    LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

          重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

          重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

              ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

              ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

                ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

                  LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

                  LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K

                    ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

                    ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

                      ステンレスロックオープナーステー B-1469

                      ステンレスロックオープナーステー B-1469

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                          LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

                          LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

                            メーカー ハイロジック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,213円 1,297円 638円 5,935円 847円 2,997円 1,206円 5,212円 2,989円 9,350円 4,620円 3,297円 4,997円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ダンパーステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー / 関連部品 - 伸縮ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー
                            ストッパー なし 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - - 全開時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開閉時ストップ
                            ダンパー方向 閉じ方向 - - - - - - 閉じ方向 閉じ方向 - - - 閉じ方向
                            材質 スチール+亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂+鋼 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 - -
                            本体 表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -

                            NSDX ラプコンステーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSDX10RK
                            NSDX35L2SK
                            NSDX35LK
                            NSDX35R2SK
                            NSDX35RK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            扉の開き方 仕様 JANコード

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            下開き右用4960983171714

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            上開き左用4960983171783

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            上開き左用4960983171769

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            上開き右用4960983171776

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            上開き右用4960983171752

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました