(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNMS019
雨戸用取替戸車 アマドヨウトリカエトグルマ

雨戸用取替戸車 FNMS019

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,987円
税込単価
2,186円

交換用の戸車。【サッシ名】・トステム用・D型ルーバー1型・ルーバー雨戸・DAN...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

FNMS019 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FNMS019 の仕様・寸法情報

商品情報

雨戸用取替戸車:関連画像

型番リスト

型番
全長(mm)
仕様
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNMS019

46
トステム用
サッシ名:DAN雨戸ステンレスリブ2型・DANアルミ雨戸

1個

1,987( 2,186円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交換用の戸車。
【サッシ名】
・トステム用
・D型ルーバー1型・ルーバー雨戸・DANパネル雨戸・DAN雨戸ステンレスリブ2型・DANアルミ雨戸・カールイ雨戸。
・新日軽用
・2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

FNMS019で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

雨戸用取替戸車の型番FNMS019のページです。
型番FNMS019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨戸用取替戸車

雨戸用取替戸車

    サッシ取替戸車 ステンレス車 (8・8 1/2・9・12・14・15・17・20)型

    サッシ取替戸車 ステンレス車 (8・8 1/2・9・12・14・15・17・20)型

      [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

      [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

        メタル入り取替戸車 ジュラコン(R)車 (9・12・14)型

        メタル入り取替戸車 ジュラコン(R)車 (9・12・14)型

          アルミサッシ取替戸車

          アルミサッシ取替戸車

            ‘6’ナイロン戸車

            ‘6’ナイロン戸車

              メーカー ハイロジック ヨコヅナ エスコ ヨコヅナ 家研販売 ヨコヅナ
              通常価格 1,269円 3,192円 15,520円 772円 991円 570円
              通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目  
              種類 サッシ取替戸車 - フラッター戸車 - - フラッター戸車
              車輪形状 平型 - 平型 - - 溝R車型

              雨戸用取替戸車のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              A8NLC51
              AZWS608
              AZWS610
              FNMS018
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長
              (mm)
              仕様 適用

              1,269円

              ( 1,396円 )
              1個 あり

              2日目

              35新日軽用サッシ名:2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型

              2,969円

              ( 3,266円 )
              1個 あり

              2日目

              36トステム用サッシ名:DANパネル雨戸

              3,329円

              ( 3,662円 )
              1個 あり

              2日目

              48トステム用サッシ名:カールイ雨戸

              1,777円

              ( 1,955円 )
              1個 あり

              2日目

              46トステム用サッシ名:D型ルーバー1型・ルーバー雨戸・DANパネル雨戸

              戸車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました