(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-721
ワイドフェルトキャップスリム【1~4個入り】 ワイドフェルトキャップスリム

ワイドフェルトキャップスリム BC-721

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできる保護キャップ。【特長】・取り付け範囲の...

詳細情報を確認する

型番

BC-721 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BC-721 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

GK-721のパッケージ

GK-721のパッケージ

  • 仕様:セット(スリムS)
  • 対象脚サイズ:13~17mm
GK-722のパッケージ

GK-722のパッケージ

  • 仕様:セット(スリムM)
  • 対象脚サイズ:18~23mm
BC-721のパッケージ

BC-721のパッケージ

  • 仕様:単品(スリムS)
  • 対象脚サイズ:13~17mm
BC-722のパッケージ

BC-722のパッケージ

  • 仕様:単品(スリムM)
  • 対象脚サイズ:18~23mm

特長

ワイドフェルトキャップスリムの外観。

ワイドフェルトキャップスリムの外観。

ワイドフェルトキャップスリムの使用例:ピッタリフィットで脱げにくい/フェルト付き/斜め脚にも対応。

ワイドフェルトキャップスリムの使用例:ピッタリフィットで脱げにくい/フェルト付き/斜め脚にも対応。

どんぐり形状で細いイス脚にフィットする。

どんぐり形状で細いイス脚にフィットする。

本体に切れ目が入っているので取り付けも楽にできる。今までのWフェルトより背が高いので細いイス脚でも抜けにくい。

イス脚の角度は垂直もしくは80°まで対応。

イス脚の角度は垂直もしくは80°まで対応。

新機能の側面フェルトでスチール製のイスによく見られる「斜め脚」にも取り付け可能。
※パッケージ底面にイス脚角度定規付きです。

本体の内部底面には鉄板(ステンレス座金)入り。

本体の内部底面には鉄板(ステンレス座金)入り。

パイス脚の端末を保護でき、やぶれにくい構造となっている。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-721

1個

228( 251円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできる保護キャップ。
【特長】
・取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップ。
・破損しにくい構造で、スチール製の細いイス脚でもはずれにくい形状になっている。
・底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果がある。
・耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製。
・色:濃茶。
・本体材質:エラストマー樹脂/底部材質:PETフェルト/座金材質:ステンレス。
【用途】
・スチール製の木製の『細いイス脚』の保護キャップに。

BC-721で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドフェルトキャップスリムの型番BC-721のページです。
型番BC-721に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドフェルトキャップスリム

ワイドフェルトキャップスリム

    丸型 ゴム脚キャップ フック陳列タイプ

    丸型 ゴム脚キャップ フック陳列タイプ

      メーカー 和気産業
      通常価格 228円 495円
      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

      ワイドフェルトキャップスリムのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      椅子の足補修
      評価 4.0満足度:4.02022/05/31
      工場内の椅子の補修に使いました。椅子の接地する部分がパイプ形状で、元々何かキャップがあったのだろうと思うのですが、何もなくなっており床が傷ついたり異音が発生するため購入しました。とても安いし、ある程度のパイプ径の違いを許容できる構造となっており使いやすかったです。全く問題なく良い商品だと感じました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      BC-722
      GK-721
      GK-722
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      230円

      ( 253円 )
      1個 あり

      7日目

      770円

      ( 847円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      890円

      ( 979円 )

      4個入り

      1パック あり

      3日目

      キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました