(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSステンレス巻パイプ

MSステンレス巻パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
543円
税込単価
597円

機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わ...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    ステンレス

型番

MS127910 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

複合造管機という新鋭設備を開発して大幅なコストダウンに成功。

複合造管機という新鋭設備を開発して大幅なコストダウンに成功。

MSパイプ(シーム溶接方式) 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っている。

MSパイプ(シーム溶接方式)
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っている。

MSパイプ

項目種類
MSパイプ
材質外筒ステンレス鋼
内筒炭素鋼
外径(mm)12.7~38
厚さ(mm)外筒0.1
内筒0.8~1.0
外径mm厚さmm
1.01.2
12.70.289-
16.00.370-
19.00.444-
25.00.5930.705
32.0-0.913
38.0-1.090

 

(単位:kg/m)

 

表中の数値は左表の材質を使用した単位質量(kg/m)を示す。

表面研摩仕上

仕上名称研摩仕様
縦目へアーラインパイプの長手方向にバフ研摩(#80~#180)したもの。
横目へアーラインパイプの円周方向にバフ研摩(#180~#250)したもの。
縦目鏡面パイプの長手方向にバフ研摩(#400~#600)したもの。
横目鏡面パイプの円周方向にバフ研摩(#400~#600)したもの。

 

(単位:kg/m)

 

使用例

電車の支柱・つり手棒

電車の支柱・つり手棒

家庭用ものほし製品

家庭用ものほし製品

自転車のハンドル

自転車のハンドル

ハンガーパイプ

ハンガーパイプ

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS127910

1×12.7×910
4967739012024

1個

543( 597円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。
【特長】
・様々な径、サイズをラインナップしました。
・高価なステンレス鋼を節約するため、普通鋼の鋼管の外周を、極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。
・ステンレスソリッド管に比して20~50%も安いため、装飾用の分野では幅広く使用されています。
【用途】
・家庭用ものほし製品に使用できます。
・電車の支柱・つり手棒、自転車のハンドル、ハンガーパイプに使用できます。

MS127910で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MSステンレス巻パイプの型番MS127910のページです。
型番MS127910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSステンレス巻パイプ

MSステンレス巻パイプ

    グランド手すり

    グランド手すり

      お助けぼ~ ステンレス手摺

      お助けぼ~ ステンレス手摺

        手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

        手すり(玄関・トイレ用手摺) SK-DHR

          MSステンレスパイプ

          MSステンレスパイプ

            安寿アプローチ用手すり R34-4000

            安寿アプローチ用手すり R34-4000

              スマートライン丸棒

              スマートライン丸棒

                メーカー モリ工業 シロクマ ハイロジック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) モリ工業 アロン化成 シロクマ
                通常価格 543円 49,015円 5,621円 12,516円 837円 28,665円 15,893円
                通常出荷日 3日目   11日目   3日目   6日目   1日目   1日目~   3日目  
                パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
                材質 ステンレス - - - 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼/#400鏡面研磨(横目) - -

                MSステンレス巻パイプのレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                通路脇の手摺
                評価 5.0満足度:5.02020/12/15
                手摺の製作に購入しました。歪みもなく、高い品質だと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機器の収納棚の制作
                評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                近場でちょうど良い長さのものが手に入らず困っていましたが、長物なのに送料含めても安価に購入出来ました。
                併せて購入したパイプカッターで切断し、想定した通りのものが完成しました。
                巻きパイプですから屋内で使うことになりますが、強度も十分ですし、なにより「安価」です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                実験器具の製作
                評価 4.0満足度:4.02020/07/28
                試作機など,恒久的に使うのでもなければ,ステン巻きで十分な場合も多い。コストで選べるのでたまに使います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                棚の飛出し防止棒
                評価 5.0満足度:5.02019/11/05
                肉厚0.5mmで表面がステンレスなので、軽くてずっときれいに使用できます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ロッカーのハンガーパイプに利用しました
                評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                メーカーにこだわりはなく、パイプのサイズで探していたところ、こちらのステンレス巻きパイプを選びました。他のメーカーのパイプ同様、カットした時の切り口は、巻いてある外皮がギザギザとなります。ハンガー用パイプとしては、満足しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 錆びませんか?
                A
                ステンレスのサビは、塩分、鉄粉、その他の遺物の付着によりサビを防ぐ働きをする、表面のごく薄い不導態被膜が破壊され発生する【もらいさび】です。定期的な乾拭きを行い、付着した異物を取り除いてください。

                手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました