(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIWA 取替錠

MIWA 取替錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,444円 ~ 12,337円
税込価格
11,488円 ~ 13,571円

・取り付け簡単!・準備も簡単!・ピッキングしにくいU9を採用!

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番取り替えられる条件材質
2534100扉厚:29~32mm
バックセット:100mm
フロントビスピッチ:110mm
フロントサイズ:130×25mm
刻印:145A
ステンレス
2534200扉厚:33~42mm
バックセット:64mm
フロントピッチ:110mm
フロントサイズ:130×25mm
刻印:HM
ステンレス

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
扉厚:29~32mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:110mm、フロントサイズ:130x25mm、刻印:145A
4903757238596

1個

12,337( 13,571円 )

3日目

扉厚:33~42mm、バックセット:64mm、フロントピッチ:110mm、フロントサイズ:130x25mm、刻印:HM
4903757238602

1個

10,444( 11,488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・取り付け簡単!
・準備も簡単!
・ピッキングしにくいU9を採用!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIWA 取替錠

MIWA 取替錠

    面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ

    面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ

      ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

      ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

        GOAL特殊錠玄関 双葉実業

        GOAL特殊錠玄関 双葉実業

          ベストケースロック BCG-64EP 272

          ベストケースロック BCG-64EP 272

            ゴール製 LX錠 バックセット51mm GC玄関錠 LX-5

            ゴール製 LX錠 バックセット51mm GC玄関錠 LX-5

              ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

              ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

                ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

                  ウエスト特殊錠カマ錠

                  ウエスト特殊錠カマ錠

                    GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62)

                    GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62)

                      ゴール製 LX錠 バックセット51mm GD表示錠 LX-45

                      ゴール製 LX錠 バックセット51mm GD表示錠 LX-45

                        ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

                        ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                          ミワ特殊錠勝手口 吉田工業

                            メーカー 和気産業 スガツネ工業 ミズタニ ミズタニ ベスト シロクマ ミズタニ シロクマ ミズタニ ミズタニ シロクマ シロクマ ミズタニ
                            通常価格 10,444円 2,445円 58,069円 14,412円 5,305円 14,844円 11,351円 17,130円 8,465円 13,300円 10,644円 13,874円 24,898円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   11日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました