(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2736100
ALPHA 玄関錠 ALPHA ゲンカンジョウ

ALPHA 玄関錠 2736100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,382円
税込単価
10,320円

・取り付け簡単!・準備も簡単!・ピッキングに強いディンプル型。

詳細情報を確認する

型番

2736100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

2736100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品名取り替えられる条件材質
2735900ALPHA 玄関錠 D36S05-TRW32D扉厚:23~43mm
バックセット:60mm
フロントビスピッチ:110mm
フロントサイズ:130×25mm
本体ビスピッチ:42・44・50mm
ステンレス
2536000ALPHA 玄関錠 D36S05-TRW32D-ALU扉厚:23~43mm
バックセット:100mm
取付けビスピッチ:69.6/80/90/110mm
フロントサイズ:150×25mm
本体ビスピッチ:42/44/50mm
ステンレス
2736100ALPHA 玄関錠 D36M05-TRW32D-ALU扉厚:23~43mm
バックセット:100mm
フロントビスピッチ:60/64/69.5/80/90/110mm
フロントサイズ:150×25mm
本体ビスピッチ:42・44・50mm
ステンレス
2736000ALPHA 玄関錠 D36S05-TRW32D扉厚/23~43mm
バックセット/64mm
フロントビスピッチ110mm
フロントサイズ130×25mm
ステンレス

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2736100

扉厚:23~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60・64・69.5・80・90・110mm、フロントサイズ:150x25mm、本体ビスピッチ:42・44・50mm
4903757241060

1個

9,382( 10,320円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・取り付け簡単!
・準備も簡単!
・ピッキングに強いディンプル型。

2736100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ALPHA 玄関錠の型番2736100のページです。
型番2736100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALPHA 玄関錠

ALPHA 玄関錠

    ミワ特殊錠玄関 淀川製鋼

    ミワ特殊錠玄関 淀川製鋼

      GOAL特殊錠玄関昭和アルミ

      GOAL特殊錠玄関昭和アルミ

        昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

        昭和特殊錠玄関 淀川製鋼

          ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

          ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

            AGE特殊錠空錠

            AGE特殊錠空錠

              ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

              ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                特殊錠玄関 立山他

                特殊錠玄関 立山他

                  昭和特殊錠玄関 住友

                  昭和特殊錠玄関 住友

                    GOAL特殊錠表示浴室 YKK

                    GOAL特殊錠表示浴室 YKK

                      GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                      GOAL特殊錠玄関 豊和工業

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                          昭和特殊錠玄関 トステム

                          昭和特殊錠玄関 トステム

                            メーカー 和気産業 ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 9,382円 11,228円 10,109円 10,365円 13,463円 13,348円 11,123円 10,067円 10,738円 7,818円 10,109円 16,518円 11,566円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー なし ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2536000
                            2735900
                            2736000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード

                            11,029円

                            ( 12,132円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            扉厚:23~43mm、バックセット:100mm、取付けビスピッチ:69.6・80・90・110mm、フロントサイズ:150x25mm、本体ビスピッチ:42・44・50mm4903757238787

                            10,248円

                            ( 11,273円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            扉厚:23~43mm、バックセット:60mm、フロントビスピッチ:110mm、フロントサイズ:130x25mm、本体ビスピッチ:42・44・50mm4903757241046

                            10,248円

                            ( 11,273円 )
                            1個 -

                            3日目

                            扉厚:23~43mm、バックセット:64mm、フロントビスピッチ:110mm、フロントサイズ:130x25mm4903757241053

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました