(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪

タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,500円 ~ 12,000円
税込価格
12,650円 ~ 13,200円

タングレスインサート専用工具の抜取工具専用交換爪。 【特長】 ・フリータイプと...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
サイズ
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
U2-56
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U4-40
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U6-32
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U8-32
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U10-24
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U1/4-20
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U5/16-18
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U3/8-16
並目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U10-32
細目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U1/4-28
細目
10

1個

12,000( 13,200円 )

89日目

U5/16-24
細目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

U3/8-24
細目
10

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タングレスインサート専用工具の抜取工具専用交換爪。
【特長】
・フリータイプとロッキングタイプ共用。
・爪の磨耗状態を目視で確認し、必要な場合は簡単に爪の交換が可能。
【用途】
・爪の磨耗や欠けにより、交換が必要になった工具に使用。

商品情報

爪の磨耗を感じた場合は爪だけを簡単に交換ができる

タングレスインサート抜取工具専用の交換爪。

タングレスインサート抜取工具専用の交換爪。

タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪の仕様

区分サイズ製品番号
並目用U2-562KRPC-02K
U4-402KRPC-04K
U6-322KRPC-06K
U8-322KRPC-2K
U10-242KRPC-3K
U1/4-202KRPC-4K
U5/16-182KRPC-5K
U3/8-162KRPC-6K
細目用U10-322KRPF-3K
U1/4-282KRPF-4K
U5/16-242KRPF-5K
U3/8-242KRPF-6K
  • ※ 抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。

爪の交換方法

1.工具のハウジングをはずします。

1.工具のハウジングをはずします。

  • ※ 写真はM2.6サイズの挿入工具になります。ハウジングを外した状態です。
サイズによって工具自体の太さや形状が異なりますが、構成部品の取り扱いは同じです。
2.細めのポンチ等で爪を保持するピンを外します。

2.細めのポンチ等で爪を保持するピンを外します。

この時、ピンを無くなさいよう注意願います。
ピンは小さいので大きめのトレー等の中で作業ください。

3.工具から爪を外します。

3.工具から爪を外します。

  • ※ 写真は外した爪の向きはそのままです。新しい爪を装着する際もこの向きになります。
  • ※ 溝の中間には、ばねが入っております。爪を外す際に紛失しないようご注意ください。
4.参考までにばねを外した状態。

4.参考までにばねを外した状態。

分解したついでに、ブラシなどで掃除をお勧めいたします。

5.新しい爪を装着し、外した逆の手順で組み立ててください。

5.新しい爪を装着し、外した逆の手順で組み立ててください。

【ばねを装着】→【新しい爪を装着】→【ピンを挿入】になります。 
  • ※ 爪のピン穴と工具の穴がズレていると、ピンが入り込んで行きません。
爪の動きのガタが無いよう各部品の精度が高いので、穴をキッチリと合わせてピンを挿入願います。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪

タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪

    タングレスインサート メトリック挿入工具用交換爪

    タングレスインサート メトリック挿入工具用交換爪

      タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ

      タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ

        タングレスインサート スパイラルタップ アルミ圧延材用

        タングレスインサート スパイラルタップ アルミ圧延材用

          タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

          タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

            タングレスインサート 手動プリワインダー挿入工具 ユニファイ細目

            タングレスインサート 手動プリワインダー挿入工具 ユニファイ細目

              タングレス 2本組タップ

              タングレス 2本組タップ

                タングレスインサート 工具交換爪(挿入工具用)

                タングレスインサート 工具交換爪(挿入工具用)

                  タングレスインサート 工具交換爪(抜取工具用)

                  タングレスインサート 工具交換爪(抜取工具用)

                    タングレスインサート ユニファイ挿入工具用交換爪

                    タングレスインサート ユニファイ挿入工具用交換爪

                      タングレス・インサート メトリックサイズ専用手動プリワインダー工具(挿入のみ)

                      タングレス・インサート メトリックサイズ専用手動プリワインダー工具(挿入のみ)

                        インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用 /IR-00

                        インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用 /IR-00

                          スプリュータング折取工具

                          スプリュータング折取工具

                            メーカー アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト SUNCO アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト 廣杉計器 SUNCO
                            通常価格 11,500円 11,500円 2,032円 2,032円 37,674円 36,400円 6,316円 7,897円 7,897円 11,500円 37,674円 15,691円 2,526円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具

                            タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品のねじ穴に
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            抜き取りが簡単なので有名なブランドのアキュレイトのタングレスインサート ユニファイ細目 2TNFを使用しています。製品のねじ穴に使用しています。製品の材質はアルミになります。抜き取りの際にこの商品を使用しておりますが、使い方によっては消耗が早い場合もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換時期はいつごろですか?
                            A
                            抜取りの際に工具爪からインサートが外れ易くなることが増え始めると、爪が磨耗したことが原因と予想されます。目視により磨耗が確認された場合は、速やかに爪交換されることをお薦めします。
                            Q 爪交換はどのようにしますか。
                            A
                            工具からロックナットとハウジングを外し、マンドルと爪を固定するシャフトを抜きます。内蔵のバネをなくさない様に慎重に爪のみを取り外し、新しい爪に換えます。その後、再度マンドルと爪を固定するシャフトを差込み、外したハウジングとロックナットを取り付ければ交換終了です。

                            タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました