(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA949EG-543
ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)【1~50個入り】 クギ

ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) EA949EG-543

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【製品仕様】・ステンレス製のピアスビス(ナベ頭)です。・先端がドリルになってい...

詳細情報を確認する

型番

EA949EG-543 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA949EG-543 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
販売単位
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949EG-543

箱・パック
4×16mm

1パック

50個入り

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ステンレス製のピアスビス(ナベ頭)です。
・先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。

Loading...

EA949EG-543で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)の型番EA949EG-543のページです。
型番EA949EG-543に関する仕様情報を記載しております。

ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA949EG-541
EA949EG-542
EA949EG-544
EA949EG-545
EA949EG-546
EA949EG-551
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売単位 サイズ

650円

( 715円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

箱・パック4×10mm

670円

( 737円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

箱・パック4×13mm

840円

( 924円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

箱・パック4×19mm

1,070円

( 1,177円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

箱・パック4×25mm

1,100円

( 1,210円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

箱・パック4×30mm

1,020円

( 1,122円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

箱・パック5×13mm

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました