(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
4日目~
スタンダード メートルタイプ バリエーション豊富なウレタン歯付きベルトです
【特長】
・耐摩耗性に優れています。
・機械的強度が優れています。
・食品用途での実績が豊富です。
・防カビ・抗菌効果のあるものがあります。
・耐オゾン性に優れています。
・研摩加工。
・穴明け加工
・切削加工
・プーリフランジが不要です。
・Vガイド部分の精度と信頼性が高い。
・Vガイドにノッチを設け、小さなプーリ径でも使用可能
・ベルトの背面に搬送条件に合わせたプロフィル(突起アタッチメント)を融着により取り付けられます。
・歯面に布を一体成形することで、プーリやガイドレールとの滑りを向上できます。
・背面に布を一体成形し、搬送物との滑りを向上できます。
・背面には、ラフトップ・合成皮革・ウレタンスポンジなどを張付け、搬送物の保護やクッション性をもたせられます。

(i)ご注意

  • 短納期シリーズでのご提供は一部の商品に限定されております。ご了承下さい。
  • リニアタイプの最小歯数は50、最大歯数は2000になり、メーカーカタログと異なります。

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産機械の駆動用ベルト。
    評価 3.0満足度:3.02020/06/02
    装置のベルト交換用で購入。 メーカーのHPは分かり難いので、ミスミのHPを利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10

    【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT5

    【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT5

      【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5

      【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5

        【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10

        【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10

          【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅XL

          【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅XL

            【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA8

            【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA8

              【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA5

              【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA5

                【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA3

                【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA3

                  ハバシンク HTD8Mタイプ

                  ハバシンク HTD8Mタイプ

                    【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅L

                    【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅L

                      ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張り

                      ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張り

                        ハバシンク HTD5Mタイプ

                        ハバシンク HTD5Mタイプ

                          ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工

                          ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工

                            メーカー NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK ハバジット NOK ハバジット ハバジット ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目~   7日目~   7日目   5日目~  
                            ベルト形種類 T10 AT5 T5 AT10 XL MA8 MA5 MA3 HTD 8M L HTD 8M HTD 5M -
                            ベルト種類 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 円弧歯形MAベルト 円弧歯形MAベルト 円弧歯形MAベルト 円弧歯形HTDベルト 台形歯形サーキュラータイプ 円弧歯形HTDベルト 円弧歯形HTDベルト -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) - 標準(片面) - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。