(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スタンダード メートルタイプ バリエーション豊富なウレタン歯付きベルトです【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 短納期シリーズでのご提供は一部の商品に限定されております。ご了承下さい。
  • リニアタイプの最大歯数は4000、ジョイントタイプの最小歯数は140、最大歯数は9900になりメーカーカタログと異なります。

型番

未確定24件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5 外形図

製品仕様

許容張力

単位:N
ベルト幅
mm
ジョイントタイプ
J
リニアタイプ
L
775160
10110250
15160360
20210490
25310620
40490980
506301250

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
スチール心線とアラミッド心線の数値です。
ステンレス心線は、表の値の80%を許容張力としてください。

製品質量(参考値)

単位:g
型番ジョイントタイプ
J
リニアタイプ
L
備考
T552(48)幅25mm、長さ1m

()はアラミッド繊維心線品

型番リスト

型番
ベルト形状
特性
ベルト呼び幅(mm)
ベルト材質
歯数
心線材質
ゴム材料
タイプ
心線特性
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オープンエンド
標準
10
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
10
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
10
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
10
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
10
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
10
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
15
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
15
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
15
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
15
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
15
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
15
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
20
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
20
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
20
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

10日目

オープンエンド
両面布張り
20
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

10日目

オープンエンド
標準
20
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
20
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
25
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
25
ポリウレタンベルト
50 ~ 99
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
25
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
25
ポリウレタンベルト
100 ~ 999
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
標準
25
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

オープンエンド
両面布張り
25
ポリウレタンベルト
1000 ~ 9900
スチールコード
-
-
-
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダード メートルタイプ バリエーション豊富なウレタン歯付きベルトです
【特長】
・耐摩耗性に優れています。
・機械的強度が優れています。
・食品用途での実績が豊富です。
・防カビ・抗菌効果のあるものがあります。
・耐オゾン性に優れています。
・研摩加工。
・穴明け加工
・切削加工
・プーリフランジが不要です。
・Vガイド部分の精度と信頼性が高い。
・Vガイドにノッチを設け、小さなプーリ径でも使用可能
・ベルトの背面に搬送条件に合わせたプロフィル(突起アタッチメント)を融着により取り付けられます。
・歯面に布を一体成形することで、プーリやガイドレールとの滑りを向上できます。
・背面に布を一体成形し、搬送物との滑りを向上できます。
・背面には、ラフトップ・合成皮革・ウレタンスポンジなどを張付け、搬送物の保護やクッション性をもたせられます。

(i)ご注意

  • 短納期シリーズでのご提供は一部の商品に限定されております。ご了承下さい。
  • リニアタイプの最大歯数は4000、ジョイントタイプの最小歯数は140、最大歯数は9900になりメーカーカタログと異なります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5

【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5

    【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10

    【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10

      【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅XL

      【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅XL

        【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10

        【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10

          【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅H

          【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅H

            【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA8

            【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA8

              【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT5

              【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT5

                【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅L

                【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅L

                  【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA3

                  【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA3

                    【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA5

                    【4日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅MA5

                      ユニッタメクトロール オープンエンドタイプ 丸歯形 ミリピッチ

                      ユニッタメクトロール オープンエンドタイプ 丸歯形 ミリピッチ

                        ユニッタメクトロール オープンエンドタイプ 台形歯形 ミリピッチ

                        ユニッタメクトロール オープンエンドタイプ 台形歯形 ミリピッチ

                          ユニッタメクトロール エンドレスタイプ 台形歯形 ミリピッチ

                          ユニッタメクトロール エンドレスタイプ 台形歯形 ミリピッチ

                            メーカー NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   6日目~   6日目~   9日目~  
                            ベルト形種類 T5 T10 XL AT10 H MA8 AT5 L MA3 MA5 - - -
                            ベルト種類 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 円弧歯形MAベルト 台形歯形ATタイプ 台形歯形サーキュラータイプ 円弧歯形MAベルト 円弧歯形MAベルト - - -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) - - -

                            【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました