【J】
【L】
ベルト幅 (呼び幅) | 長さ mm (歯数) | |
---|---|---|
- | mm | |
025 | 6.4 | 最小:254 (50) 最大:60,000 (11,812) |
037 | 9.5 | |
050 | 12.7 |
歯面布張り・背面布張り・両面布張りの最大長さは 50,000(9,843)
リニアタイプに最小長さの制限はありません
ベルト幅 | ジョイントタイプ J | リニアタイプ L | |
---|---|---|---|
呼び幅 | mm | ||
025 | 6.4 | 70 | 160 |
037 | 9.5 | 110 | 220 |
050 | 12.7 | 155 | 310 |
許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
型番 | ジョイントタイプ J | リニアタイプ L | 備考 |
---|---|---|---|
XL | 56(52) | 幅25.4mm、長さ1m |
( )はアラミッド繊維心線品
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
50 ~ 99
|
スチールコード
|
0.25
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
オープンエンド
|
ポリウレタンベルト
|
50 ~ 99
|
スチールコード
|
0.25
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
1000 ~ 9900
|
スチールコード
|
0.25
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
オープンエンド
|
ポリウレタンベルト
|
1000 ~ 9900
|
スチールコード
|
0.25
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
50 ~ 99
|
スチールコード
|
0.37
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
100 ~ 999
|
スチールコード
|
0.37
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
1000 ~ 9900
|
スチールコード
|
0.37
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
50 ~ 99
|
スチールコード
|
0.50
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
100 ~ 999
|
スチールコード
|
0.50
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クローズエンド
|
ポリウレタンベルト
|
1000 ~ 9900
|
スチールコード
|
0.50
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
スタンダード インチタイプのウレタン歯付きベルトです
【特長】
・耐摩耗性に優れています。
・機械的強度が優れています。
・食品用途での実績が豊富です。
・防カビ・抗菌効果のあるものがあります。
・耐オゾン性に優れています。
・研摩加工。
・穴明け加工
・切削加工
・プーリフランジが不要です。
・Vガイド部分の精度と信頼性が高い。
・Vガイドにノッチを設け、小さなプーリ径でも使用可能
・ベルトの背面に搬送条件に合わせたプロフィル(突起アタッチメント)を融着により取り付けられます。
・歯面に布を一体成形することで、プーリやガイドレールとの滑りを向上できます。
・背面に布を一体成形し、搬送物との滑りを向上できます。
・背面には、ラフトップ・合成皮革・ウレタンスポンジなどを張付け、搬送物の保護やクッション性をもたせられます。