(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぬくもり手すり グリップタイプ

ぬくもり手すり グリップタイプ
通常価格(税別)
4,665円 ~ 6,061円
税込価格
5,132円 ~ 6,667円

しっかり握れてすべりにくいグリップタイプのぬくもり手すり。【特長】・木の質感と...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 形状:
    グリップタイプ
  • 材質:
    丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ABS、金具:亜鉛ダイキャスト

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ぬくもり手すり グリップタイプの仕様

35GR45Cの外観・パッケージ

35GR45Cの外観・パッケージ

長さ:450mm

35GR60Cの外観・パッケージ

35GR60Cの外観・パッケージ

長さ:600mm

35GR80Cの外観・パッケージ

35GR80Cの外観・パッケージ

長さ:800mm

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
太さ35×長さ450
4903757295292

1個

4,665( 5,132円 )

3日目

太さ35×長さ600
4903757295308

1個

5,324( 5,856円 )

3日目

太さ35×長さ800
4903757295315

1個

6,061( 6,667円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

しっかり握れてすべりにくいグリップタイプのぬくもり手すり。
【特長】
・木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり。
・タモ材使用。適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
・太さ:35mm。
・丸棒の材質:タモ集成材(ウレタン塗装)。
・金具カバーの材質:ABS。
・金具の材質:亜鉛ダイキャスト。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぬくもり手すり グリップタイプ

ぬくもり手すり グリップタイプ

    愛ぼうくん 21型

    愛ぼうくん 21型

      ソフト手すり

      ソフト手すり

        686-I 木製補助手すり 35φ

        686-I 木製補助手すり 35φ

          パイプ自在吊棒

          パイプ自在吊棒

            どこでも手すりUタイプディンプルL形

            どこでも手すりUタイプディンプルL形

              ブラケット(亜鉛ダイカスト)

              ブラケット(亜鉛ダイカスト)

                愛ぼうくん 19型

                愛ぼうくん 19型

                  メーカー 和気産業 杉田エース 八幡ねじ ベスト 杉田エース シロクマ 杉田エース
                  通常価格 4,665円 19,433円 6,514円 12,277円 7,068円 7,769円 231円 20,167円
                  通常出荷日 3日目   5日目   9日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                  パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ
                  形状 グリップタイプ - - - - - - -
                  材質 丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ABS、金具:亜鉛ダイキャスト - - - - - - -

                  ぬくもり手すり グリップタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト