(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT-OSP-M2
タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ タングレスインサートヨウコウグ CT-OSP

タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ CT-OSP-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,528円
税込単価
3,881円

タングレスインサート専用工具で、挿入する事前工程に必要なスパイラルタップ。【特...

詳細情報を確認する

型番

CT-OSP-M2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CT-OSP-M2 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-OSP-M2

M2×0.4
10

1個

3,528( 3,881円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タングレスインサート専用工具で、挿入する事前工程に必要なスパイラルタップ。
【特長】
・通常より+0.03mm外径が大きいタップ。
・タングレスインサートが挿入される雌ねじのタップ立てに使用。
・インサート用下穴タップは外径がインサートの分だけ大きく作られている。
・+0.03mm大きいタップがオーバーサイズタップとなる。
・表面処理品や樹脂品向けに有効。
【用途】
・下穴タップ後の母材にアロジン処理やアルマイト処理を施す時に最適。
・柔らかい樹脂で下穴加工径が規定値より小径化することが予想される場合に利用可能。

商品情報

タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップの外形図と寸法

M2~5用の形状 写真のタップはM5用を参照

M2~5用の形状
写真のタップはM5用を参照

M2~5用の寸法図

M2~5用の寸法図

M6~12用の形状 写真のタップはM12用を参照

M6~12用の形状
写真のタップはM12用を参照

M6~12用の寸法図

M6~12用の寸法図

製品番号呼び径精度食付全長ねじ長軸径角幅角長溝数
Nominal sizeLimitLcLL1φdKLKFlutes
CT-OSP-M2M2×0.4+0.032.5P429.532.553
CT-OSP-M2.5M2.5×0.45+0.032.5P461143.263
CT-OSP-M2.6M2.6×0.45+0.032.5P461143.263
CT-OSP-M3M3×0.5+0.032.5P521343.263
CT-OSP-M4M4×0.7+0.032.5P60165.54.573
CT-OSP-M5M5×0.8+0.032.5P621964.573
CT-OSP-M6M6×1.0+0.032.5P70226.2584
CT-OSP-M8M8×1.25+0.032.5P752475.584
CT-OSP-M10M10×1.5+0.032.5P82298.56.594
CT-OSP-M12M12×1.75+0.032.5P903010.58114

スパイラルタップの使用方法

単位:mm

サイズ下穴径適用ドリル径面取り(ドリル120度)
最大最小サイズ面取り量
M22.162.092.1M20.1
M2.52.652.602.6M2.50.15
M2.62.852.772.8M2.60.15
M33.203.123.1M30.15
M44.34.174.2M40.20
M55.335.165.2M50.25
M66.426.256.3M60.35
M88.528.318.4M80.35
M1010.6210.3710.5M100.50
M1212.7312.4312.5M120.60
  1. 1.下穴の準備:上記、ドリル径で母材に下穴を開けてください。
  2. 2.面取りを行う:過大な面取りは挿入ミスを起こします。必ず糸面取りを行ってください。

カタログ

 

Loading...

CT-OSP-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップの型番CT-OSP-M2のページです。
型番CT-OSP-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ

タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ

    タングレスインサート スパイラルタップ アルミ圧延材用

    タングレスインサート スパイラルタップ アルミ圧延材用

      タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪

      タングレスインサート ユニファイ抜取工具用交換爪

        タングレスインサート オーバーサイズ ハンドタップ

        タングレスインサート オーバーサイズ ハンドタップ

          タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSV

          タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSV

            タングレス 2本組タップ

            タングレス 2本組タップ

              タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル

              タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル

                タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

                タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

                  タングレスインサート 手動プリワインダー挿入工具 ユニファイ細目

                  タングレスインサート 手動プリワインダー挿入工具 ユニファイ細目

                    インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用 /IR-00

                    インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用 /IR-00

                      スプリュータング折取工具

                      スプリュータング折取工具

                        タングレスインサート 工具交換爪(挿入工具用)

                        タングレスインサート 工具交換爪(挿入工具用)

                          タング折り取り工具

                          タング折り取り工具

                            メーカー アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト SUNCO アキュレイト アキュレイト アキュレイト 廣杉計器 SUNCO アキュレイト アキュレイト
                            通常価格 2,032円 2,032円 11,500円 3,024円 3,024円 6,316円 2,595円 37,674円 36,400円 15,691円 2,526円 7,897円 6,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具

                            タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q タング付インサート用の下穴タップを持っていますが、タングレス専用タップを購入する必要がありますか?
                            A
                            タング付であってもインサート用の下穴タップの規格は同一ですので、そのままご利用頂けます。
                            Q 下穴タップ立て後に、ワークを表面処理してからインサートを挿入するので挿入時にキツくて入り難い場合があります。何か策はありませんか?
                            A
                            他の要因が無い場合、オーバーサイズタップをご利用いただくと解決できると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT-OSP-M10
                            CT-OSP-M12
                            CT-OSP-M2.5
                            CT-OSP-M2.6
                            CT-OSP-M3
                            CT-OSP-M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ

                            3,528円

                            ( 3,881円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M10×1.5

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M12×1.75

                            3,024円

                            ( 3,326円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M2.5×0.45

                            3,024円

                            ( 3,326円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M2.6×0.45

                            2,032円

                            ( 2,235円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M3×0.5

                            2,032円

                            ( 2,235円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M4×0.7

                            タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました