(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT-HT-M2
タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSV タングレスインサートヨウコウグ CT-HT

タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSV CT-HT-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,557円
税込単価
5,013円

タングレスインサート専用工具を挿入する事前工程に必要なインサート用下穴ハンドタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

CT-HT-M2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CT-HT-M2 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-HT-M2

M2×0.4
10

1個

4,557( 5,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タングレスインサート専用工具を挿入する事前工程に必要なインサート用下穴ハンドタップ。
【特長】
・インサート用下穴タップは外径がインサートの分だけ大きく作られている。
・♯2タップと♯3タップの2本セット。
・ストレート溝タイプで切りくずが細かく、タップ溝に収容または排出されながら加工する。
・タングレス・インサートが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
・同一呼び径寸法のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
【用途】
・タングレスインサートを挿入する下穴タップ立てとして利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品情報

タングレスインサート ハンドタップの外形図と寸法

M2~5用の形状 写真のタップはM5用を参照

M2~5用の形状
写真のタップはM5用を参照

M2~5用の寸法図

M2~5用の寸法図

M6~12用の形状 写真のタップはM12用を参照

M6~12用の形状
写真のタップはM12用を参照

M6~12用の寸法図

M6~12用の寸法図

製品番号呼び径精度 食付全長ねじ長軸径角幅角長溝数
Nominal sizeLimitLcLL1φdLKFlutes
CT-HT-M2M2×0.41b5P(#2)429.532.553
M2×0.41b1.5P(#3)429.532.553
CT-HT-M2.5M2.5×0.451b5P(#2)461143.263
M2.5×0.451b1.5P(#3)461143.263
CT-HT-M2.6M2.6×0.451b5P(#2)461143.263
M2.6×0.451b1.5P(#3)461143.263
CT-HT-M3M3×0.51b5P(#2)521343.263
M3×0.51b1.5P(#3)521343.263
CT-HT-M4M4×0.71b5P(#2)60165.54.573
M4×0.71b1.5P(#3)60165.54.573
CT-HT-M5M5×0.81b5P(#2)621964.573
M5×0.81b1.5P(#3) 621964.573
CT-HT-M6M6×1.01b5P(#2)70226.2584
M6×1.01b1.5P(#3)70226.2584
CT-HT-M8M8×1.251b5P(#2)752475.584
M8×1.251b1.5P(#3)752475.584
CT-HT-M10M10×1.51b5P(#2)82298.56.594
M10×1.51b1.5P(#3)82298.56.594
CT-HT-M12M12×1.751b5P(#2)903010.58114
M12×1.751b1.5(#3)903010.58114

HSSV 1b級 アルミ圧延材用

ハンドタップの使用方法

単位:mm

サイズ下穴径適用ドリル径面取り(ドリル120度)
最大最小サイズ面取り量
M22.162.092.1M20.1
M2.52.652.602.6M2.50.15
M2.62.852.772.8M2.60.15
M33.203.123.1M30.15
M44.34.174.2M40.20
M55.335.165.2M50.25
M66.426.256.3M60.35
M88.528.318.4M80.35
M1010.6210.3710.5M100.50
M1212.7312.4312.5M120.60
  1. 1.下穴の準備:上記、ドリル径で母材に下穴を開けてください。
  2. 2.面取りを行う:過大な面取りは挿入ミスを起こします。必ず糸面取りを行ってください。

カタログ

 

Loading...

CT-HT-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSVの型番CT-HT-M2のページです。
型番CT-HT-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSV

タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSV

    タングレスインサート オーバーサイズ ハンドタップ

    タングレスインサート オーバーサイズ ハンドタップ

      タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ

      タングレスインサート オーバーサイズ スパイラルタップ

        タングレスインサート スパイラルタップ アルミ圧延材用

        タングレスインサート スパイラルタップ アルミ圧延材用

          タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル

          タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル

            挿入工具 タングレス

            挿入工具 タングレス

              スプリュータング折取工具

              スプリュータング折取工具

                CT-R用手動挿入工具

                CT-R用手動挿入工具

                  タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

                  タングレスインサート 挿入工具 メトリック並目

                    タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

                    タングレスインサート 手動プリワインダー工具 ユニファイ並目

                      タングレスインサート 手動プリワインダー挿入工具 ユニファイ細目

                      タングレスインサート 手動プリワインダー挿入工具 ユニファイ細目

                        タングレスインサート メトリック 挿入工具 ロッキングタイプ

                        タングレスインサート メトリック 挿入工具 ロッキングタイプ

                          タングレス 2本組タップ

                          タングレス 2本組タップ

                            メーカー アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト SUNCO SUNCO アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト アキュレイト SUNCO
                            通常価格 3,024円 3,024円 2,032円 2,032円 2,595円 20,000円 2,526円 4,853円 11,640円 37,674円 36,400円 13,899円 6,316円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具

                            タングレスインサート ハンドタップ アルミ圧延材用 HSSVのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミ材へのタングレスインサートを使用する際に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            アルミ材へタングレスインサートを使用する際に下穴のタップ立てに使用しました。タングレスではアキュレイトが知名度が高く、信頼性があるのでこの商品を選定しました。初めて購入して使用しましたが、特に気になる点はなく、想定していた通りに利用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タングレスインサート
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/17
                            タングレスインサート用のタップです。あらたにM8を追加購入しました。もちろん何の問題もございません。タングレスは爪を折る必要がないので、施工が確実に行えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q タング付インサート用の下穴タップを持っていますが、タングレス専用タップを購入する必要がありますか?
                            A
                            タング付であってもインサート用の下穴タップの規格は同一ですので、そのままご利用頂けます。
                            Q 下穴タップ立て後に、ワークを表面処理してからインサートを挿入するので挿入時にキツくて入り難い場合があります。何か策はありませんか?
                            A
                            その場合は別途オーバーサイズタップのご用意が御座いますので、そちらをご検討ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT-HT-M10
                            CT-HT-M12
                            CT-HT-M2.5
                            CT-HT-M2.6
                            CT-HT-M3
                            CT-HT-M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ

                            4,557円

                            ( 5,013円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M10×1.5

                            4,822円

                            ( 5,304円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M12×1.75

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M2.5×0.45

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M2.6×0.45

                            3,024円

                            ( 3,326円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M3×0.5

                            3,024円

                            ( 3,326円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M4×0.7

                            タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました