(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) (型番リスト)

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)
通常単価(税別)
12,142円
税込単価
13,356円

【特長】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25℃/200℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    125
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • ストッパ:
    旋回ストッパ付
  • 車輪特性:
    耐熱性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    55(60)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    76(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    63.7
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート長さ L(mm):
    85
  • プレート幅 W(mm):
    100
  • 車輪幅 B(mm):
    30
  • 用途:
    物流、台車
  • 仕様:
    後ストッパー付
  • 耐熱温度:
    -25~200℃
  • 材質詳細:
    車輪:耐熱ソリッドゴム

型番

EA986GL-21 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類キャスタキャスタタイププレート式自在
金具材質スチール車輪材質ゴム
荷重範囲(daN)35.01~80.00取付け高さ H(mm)125
車輪径 D(φ)100ストッパ旋回ストッパ付
車輪特性耐熱性取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)55(60)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)76(80)取付穴種類長穴(4つ穴)
許容荷重(daN)63.7荷重区分軽荷重
プレート長さ L(mm)85プレート幅 W(mm)100
車輪幅 B(mm)30用途物流、台車
仕様後ストッパー付耐熱温度-25~200℃
材質詳細車輪:耐熱ソリッドゴム - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986GL-21

1個

12,142( 13,356円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25℃/200℃
・材質…金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム
・固定車輪、後ストッパー付
・車輪径×幅…100×30mm
・全高…125mm
・耐荷重(kg)…65
【商品仕様】
・JANコード:4548745847529

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)の型番EA986GL-21のページです。
型番EA986GL-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

    100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

          125mm キャスター(自在金具)

          125mm キャスター(自在金具)

            100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

                  キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

                    125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                    125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                      キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                      キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                        キャスター(固定金具)車輪径×幅:100×30mm

                        キャスター(固定金具)車輪径×幅:100×30mm

                          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,142円 8,265円 10,399円 8,556円 7,560円 6,508円 8,849円 8,558円 8,854円 7,040円 11,329円 6,154円 9,998円
                            通常出荷日 19日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   19日目   1日目   9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 - - - - - - - プレート式自在 - プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 スチール - - - - - - - スチール - スチール スチール スチール
                            車輪材質 ゴム - - - - - - - ゴム - ゴム ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - - - - - - 80.01~140.00 - 80.01~140.00 80.01~140.00 80.01~140.00

                            100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト