(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円

【商品仕様】・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)・ねじ径…M16・全長…1m・JANコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

型番

EA949HL-216 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949HL-216

1個

2,116( 2,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
・ねじ径…M16
・全長…1m
・JANコード:4548745710038

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

カタログ

 

EA949HL-216で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)の型番EA949HL-216のページです。
型番EA949HL-216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

      M12×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

      M12×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

        W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

        W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

          W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

          W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

            W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

            W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,116円 901円 1,232円 2,410円 848円 1,156円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   20日目   1日目   1日目  
              ねじの呼び(M) 16 10 12 - - -
              長さL(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
              基本形状 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ
              取付穴形状 なし なし なし なし なし なし
              材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス

              M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              テスト試験治具に使用しています
              評価 5.0満足度:5.02023/10/25
              テスト試験治具に使用しています。今まで4本使用していたタイボルトをこの商品に置き換えられないかと考え選定しました。試作品はおおむね良好に思った通りに製作できましたが、一部考慮すべき点がありました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました