(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
901円
税込単価
991円

【特長】・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)・ねじ径…M10・全長…1m【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

型番

EA949HL-210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)10長さL(mm)1000
基本形状全ねじ取付穴形状なし
材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ
ねじ山種類メートル並目追加形状標準
販売単位バラ(1個から購入可能)ピッチ(mm)1.5
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949HL-210

1個

901( 991円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
・ねじ径…M10
・全長…1m
【商品仕様】
・JANコード:4548745710014

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)の型番EA949HL-210のページです。
型番EA949HL-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

      M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

      M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

        M12×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

        M12×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 901円 2,896円 2,116円 1,232円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          ねじの呼び(M) 10 20 16 12
          長さL(mm) 1000 1000 1000 1000
          基本形状 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ
          取付穴形状 なし なし なし なし
          材質 スチール スチール スチール スチール

          M10×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          材料保管棚に使用しています
          評価 5.0満足度:5.02022/10/13
          業種柄、薄板材料使います。それらを保管する為の棚に使用しています。板にタップをきり、この商品を必要な長さにカットしてナットで固定し使っています。あまり精度も必要としないので、特に問題なく使用出来ています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト