(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

310mm オートバインダー(ハッカー)

310mm オートバインダー(ハッカー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,592円
税込単価
7,251円

【特長】・1ストローク3回転・フェンスやケーブルの結束に・全長…310mm【商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    工具
  • 全長:
    310mm
  • 型番:
    045555
  • メーカー:
    EDMA(エドマ)

型番

EA475AP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA475AP

1個

6,592( 7,251円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ストローク3回転
・フェンスやケーブルの結束に
・全長…310mm
【商品仕様】
・JANコード:4548745839845

EA475APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

310mm オートバインダー(ハッカー)の型番EA475APのページです。
型番EA475APに関する仕様情報を記載しております。

310mm オートバインダー(ハッカー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました