(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)【100個入り】

202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,878円
税込単価
9,766円

【特長】・クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに・材質…ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    関連部品・アクセサリ
  • 関連部品・アクセサリ:
    結束バンド
  • 結束バンド 材質:
    ポリプロピレン
  • 全長:
    202mm
  • 入数:
    100本
  • ループ引張強度:
    15.3kgf
  • 使用温度範囲:
    -40~85℃
  • 厚み:
    1.3mm
  • 幅:
    4.7mm
  • 最大径:
    50mm
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(導電性)
  • メーカー型番:
    ESD200
  • メーカー:
    ヘラマンタイトン

型番

EA475AJ-420 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番分類関連部品・アクセサリ結束バンド 材質全長入数材質
EA475AJ-420関連部品・アクセサリ結束バンドポリプロピレン202mm100本ポリプロピレン(導電性)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA475AJ-420

1パック

100個入り

8,878( 9,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに
・材質…ポリプロピレン(導電性)
・通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。
・チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
・全長…202mm
・幅…4.7mm
・厚み…1.3mm
・最大径…50mm
・入数…100本
・ループ引張強度…15.3kgf
【商品仕様】
・JANコード:4548745828931

EA475AJ-420で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)の型番EA475AJ-420のページです。
型番EA475AJ-420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)

202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)

    結束バンド(導電性)

    結束バンド(導電性)

      結束バンド(ナイロン66)

      結束バンド(ナイロン66)

        結束バンド(耐熱性)

        結束バンド(耐熱性)

          100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

          100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 8,878円 5,344円 66円 2,204円 327円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ
            関連部品・アクセサリ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
            結束バンド 材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ナイロン ナイロン ナイロン
            全長 202mm - - - 100mm
            入数 100本 100本 - 100本 -

            202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました