(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンド(耐熱性)【100個入り】

結束バンド(耐熱性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,204円
税込単価
2,424円

【材質】ナイロン66【使用温度範囲】-40℃~130℃【全長】115mm、20...

詳細情報を確認する

型番

EA475AD-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
ループ引張強度
厚み
最大径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA475AD-11

115mm
8kgf
1.0mm
2.5mm
25.4mm
4548745869835

1パック

100個入り

2,204( 2,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】ナイロン66【使用温度範囲】-40℃~130℃【全長】115mm、203mmからお選びいただけます。

EA475AD-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(耐熱性)の型番EA475AD-11のページです。
型番EA475AD-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンド(耐熱性)

結束バンド(耐熱性)

    結束バンド(ナイロン66)

    結束バンド(ナイロン66)

      結束バンド(耐候性・OD色)

      結束バンド(耐候性・OD色)

        100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

        100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,204円 66円 287円 327円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ
          関連部品・アクセサリ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
          結束バンド 材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
          入数 100本 - 100本 -
          使用温度範囲 -40~130℃ -40~85℃ -40~85℃ -40~85℃

          結束バンド(耐熱性)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました