(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手洗金具用パッキン

手洗金具用パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
813円
税込単価
894円

【特長】・TS670BS型用・材質…合成ゴム・型式…THY91245・TOTO...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 型式:
    THY91245
  • 材質詳細:
    合成ゴム
  • メーカー:
    TOTO

型番

EA472BH-41 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA472BH-41

1個

813( 894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TS670BS型用
・材質…合成ゴム
・型式…THY91245
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745869712

Loading...

EA472BH-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗金具用パッキンの型番EA472BH-41のページです。
型番EA472BH-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手洗金具用パッキン

手洗金具用パッキン

    アルミパッキン

    アルミパッキン

      平パッキン(13mm水栓用/2個)

      平パッキン(13mm水栓用/2個)

        パッキン(ボールタップ用)

        パッキン(ボールタップ用)

          平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

          平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

            12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

            12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

              平パッキン(25mm水栓用)

              平パッキン(25mm水栓用)

                パッキン(テーパーリング用)

                パッキン(テーパーリング用)

                  13x26mm クランク用パッキン(2枚)

                  13x26mm クランク用パッキン(2枚)

                    平パッキン(13mm水栓用)

                    平パッキン(13mm水栓用)

                      Uパッキン(16mm自在スパウト用)

                      Uパッキン(16mm自在スパウト用)

                        14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)

                        14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)

                          呼25用 排水金具パッキンセット

                          呼25用 排水金具パッキンセット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 813円 541円 530円 618円 652円 185円 665円 424円 216円 818円 886円 288円 636円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                            型式 THY91245 - THY91610 THYK2 THY91506 745-701 THY91069 THY93089 101-332 THY91054 THY91246 9074KK 495-100-25
                            材質詳細 合成ゴム - 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - 合成樹脂、合成ゴム 合成ゴム - 合成樹脂、合成ゴム 合成ゴム - -
                            メーカー TOTO - TOTO TOTO TOTO カクダイ TOTO TOTO カクダイ TOTO TOTO カクダイ カクダイ

                            手洗金具用パッキンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました