(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストンバルブ 小便器用 THY311

ピストンバルブ 小便器用 THY311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,499円
税込単価
7,149円

【特長】・小便器用・全長…35.5mm・材質…合成ゴム・型式…THY311・T...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    その他
  • 全長:
    35.5mm
  • 型式:
    THY311
  • 材質:
    合成ゴム
  • メーカー:
    TOTO

型番

EA468GJ-33 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA468GJ-33

1個

6,499( 7,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小便器用
・全長…35.5mm
・材質…合成ゴム
・型式…THY311
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868913

Loading...

EA468GJ-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストンバルブ 小便器用 THY311の型番EA468GJ-33のページです。
型番EA468GJ-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピストンバルブ 小便器用 THY311

ピストンバルブ 小便器用 THY311

    ピストンバルブ 小便器用 TH335

    ピストンバルブ 小便器用 TH335

      自閉バルブ THG6

      自閉バルブ THG6

        洗面器用自閉バルブ

        洗面器用自閉バルブ

          リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ

          リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ

            ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675

            ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675

              フラッシュバルブ用ピストンバルブ THY320

              フラッシュバルブ用ピストンバルブ THY320

                自閉バルブ THG8

                自閉バルブ THG8

                  開閉バルブ BX-414

                  開閉バルブ BX-414

                    フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

                    フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

                      ピストンバルブ TH535-3S

                      ピストンバルブ TH535-3S

                        フラッシュバルブ用押し棒 THY302

                        フラッシュバルブ用押し棒 THY302

                          TS406CZ型用 ロータンクフロートバルブ

                          TS406CZ型用 ロータンクフロートバルブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,499円 4,362円 13,159円 21,965円 12,285円 4,059円 6,918円 16,086円 3,662円 18,186円 2,462円 3,009円 1,868円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            バルブ種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 関連部品 ボールタップ
                            全長 35.5mm 35mm 53.2mm - 66mm 38mm 46mm - - 56mm - 56mm -
                            型式 THY311 TH335 THG6 TH447-1 TH542 TH675 THY320 THG8 TH737 THJ10R TH535-3S THY302 TH418-1
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 軟鋼、合成ゴム 黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂 - ステンレス鋼、合成ゴム - - - - - - フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
                            メーカー TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO

                            ピストンバルブ 小便器用 THY311のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました