(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675

ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,059円
税込単価
4,465円

【特長】・オートクリーンU用・全長…38mm・材質…ステンレス鋼、合成ゴム・型...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    その他
  • 全長:
    38mm
  • 型式:
    TH675
  • 材質:
    ステンレス鋼、合成ゴム
  • メーカー:
    TOTO

型番

EA468GJ-31 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA468GJ-31

1個

4,059( 4,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクリーンU用
・全長…38mm
・材質…ステンレス鋼、合成ゴム
・型式…TH675
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868890

Loading...

EA468GJ-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675の型番EA468GJ-31のページです。
型番EA468GJ-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675

ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675

    ピストンバルブ 小便器用 TH335

    ピストンバルブ 小便器用 TH335

      ピストンバルブ 小便器用 THY311

      ピストンバルブ 小便器用 THY311

        洗面器用自閉バルブ

        洗面器用自閉バルブ

          リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ

          リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ

            フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

            フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

              フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH479P1R

              フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH479P1R

                TS406CZ型用 ロータンクフロートバルブ

                TS406CZ型用 ロータンクフロートバルブ

                  自閉バルブ THG8

                  自閉バルブ THG8

                    ロータンク用排水弁バルブ

                    ロータンク用排水弁バルブ

                      フラッシュバルブ用ハンドル THYD9

                      フラッシュバルブ用ハンドル THYD9

                        ピストンバルブ TH535-3S

                        ピストンバルブ TH535-3S

                          シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

                          シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,059円 4,362円 6,499円 21,965円 12,285円 18,186円 6,382円 1,868円 16,086円 7,223円 9,283円 2,462円 12,895円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            バルブ種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ボールタップ その他 ボールタップ 関連部品 その他 関連部品
                            全長 38mm 35mm 35.5mm - 66mm 56mm 56mm - - - - - -
                            型式 TH675 TH335 THY311 TH447-1 TH542 THJ10R TH479P1R TH418-1 THG8 THY444-6R THYD9 TH535-3S THYF7R
                            材質 ステンレス鋼、合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂 - - - フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼 - - - - -
                            メーカー TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO

                            ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました