(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,186円
税込単価
20,005円

【特長】・フラッシュバルブ用・全長…56mm・型式…THJ10R・TOTO製【...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    その他
  • 全長:
    56mm
  • 型式:
    THJ10R
  • メーカー:
    TOTO
  • 仕様:
    フラッシュバルブ用

型番

EA468GJ-9 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA468GJ-9

1個

18,186( 20,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュバルブ用
・全長…56mm
・型式…THJ10R
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868784

Loading...

EA468GJ-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10Rの型番EA468GJ-9のページです。
型番EA468GJ-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

    シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

    シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

      フラッシュバルブ用押し棒 THY302

      フラッシュバルブ用押し棒 THY302

        ボールタップ節水用バルブ

        ボールタップ節水用バルブ

          底給水ボールタップ用バルブ

          底給水ボールタップ用バルブ

            リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ

            リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ

              ロータンク用排水弁バルブ

              ロータンク用排水弁バルブ

                フラッシュバルブ用押し棒 THY326

                フラッシュバルブ用押し棒 THY326

                  G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331

                  G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331

                    W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540

                    W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540

                      フラッシュバルブ用押し棒 TH314R

                      フラッシュバルブ用押し棒 TH314R

                        横給水ボールタップ用バルブ

                        横給水ボールタップ用バルブ

                          自閉バルブ THG8

                          自閉バルブ THG8

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,186円 12,895円 3,009円 1,096円 1,732円 12,285円 7,223円 3,662円 12,097円 10,772円 2,598円 1,357円 16,086円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            バルブ種類 その他 関連部品 関連部品 その他 その他 その他 ボールタップ 関連部品 その他 その他 関連部品 その他 その他
                            全長 56mm - 56mm - - 66mm - 54mm 70mm 62mm 54mm - -
                            型式 THJ10R THYF7R THY302 THY584-1 THY515R TH542 THY444-6R THY326 TH540 TH331 TH314R THY584 THG8
                            メーカー TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO
                            仕様 フラッシュバルブ用 上げ吐水用 フラッシュバルブ用 ボールタップ節水用 底給水ボールタップ用 リモコンフラッシュバルブ用 - フラッシュバルブ用 リモコンフラッシュバルブ用 リモコンフラッシュバルブ用 フラッシュバルブ用 横給水ボールタップ用 TMF19・49型用

                            フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました