(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュバルブ用ハンドル THYD9

フラッシュバルブ用ハンドル THYD9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,283円
税込単価
10,211円

【特長】・フラッシュバルブ用・サイズ…38×38×124mm・材質…黄銅・型式...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    関連部品
  • 本体材質:
    黄銅
  • サイズ:
    38×38×124mm
  • 型式:
    THYD9
  • メーカー:
    TOTO
  • 仕様:
    フラッシュバルブ用

型番

EA468GJ-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA468GJ-2

1個

9,283( 10,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュバルブ用
・サイズ…38×38×124mm
・材質…黄銅
・型式…THYD9
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868579

Loading...

EA468GJ-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュバルブ用ハンドル THYD9の型番EA468GJ-2のページです。
型番EA468GJ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュバルブ用ハンドル THYD9

フラッシュバルブ用ハンドル THYD9

    フラッシュバルブ用ハンドル TH309R

    フラッシュバルブ用ハンドル TH309R

      シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

      シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

        ボールタップ節水用バルブ

        ボールタップ節水用バルブ

          自閉バルブ THG8

          自閉バルブ THG8

            フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

            フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

              TM701AR型用 自閉バルブ TH699

              TM701AR型用 自閉バルブ TH699

                横給水ボールタップ用バルブ

                横給水ボールタップ用バルブ

                  1/4"" アクセスバルブ(6個)

                  1/4"" アクセスバルブ(6個)

                    フラッシュバルブ用押し棒 THY302

                    フラッシュバルブ用押し棒 THY302

                      アクセスバルブ (銅管付/1本)

                      アクセスバルブ (銅管付/1本)

                        底給水ボールタップ用バルブ

                        底給水ボールタップ用バルブ

                          F1/4"" 200mm 銅管付アクセスバルブ(2本)

                          F1/4"" 200mm 銅管付アクセスバルブ(2本)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,283円 8,511円 12,895円 1,096円 16,086円 18,186円 3,662円 1,357円 4,448円 3,009円 1,300円 1,732円 2,313円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            バルブ種類 関連部品 関連部品 関連部品 その他 その他 その他 その他 その他 その他 関連部品 その他 その他 その他
                            本体材質 黄銅 黄銅 樹脂製 樹脂製 - - - 樹脂製 - - - - -
                            サイズ 38×38×124mm 35×35×130mm - - - - - - - - - - -
                            型式 THYD9 TH309R THYF7R THY584-1 THG8 THJ10R TH699 THY584 40427 THY302 - THY515R -
                            メーカー TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO ロビネア(ROBINAIR) TOTO ロテックス(ROTEX) TOTO -

                            フラッシュバルブ用ハンドル THYD9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました