(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレアーシールキャップセット

フレアーシールキャップセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,379円
税込単価
19,117円

【特長】・…〈セット内容〉・(1/4")…10個・(3/8")…10個・(1/...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    キャップ
  • ケースサイズ:
    167×126×62(H)mm
  • セット内容:
    (1/4"):10個、(3/8"):10個、(1/2"):10個、(5/8"):5個

型番

EA443SA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA443SA

1個

17,379( 19,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・…〈セット内容〉
・(1/4")…10個
・(3/8")…10個
・(1/2")…10個
・(5/8")…5個
・ケースサイズ…167×126×62(H)mm
【商品仕様】
・JANコード:4548745710229

EA443SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーシールキャップセットの型番EA443SAのページです。
型番EA443SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレアーシールキャップセット

フレアーシールキャップセット

    フレアーエルボ

    フレアーエルボ

      フレアーエルボユニオン

      フレアーエルボユニオン

        銅フレアーガスケットセット

        銅フレアーガスケットセット

          銅管アダプター

          銅管アダプター

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 17,379円 1,285円 768円 9,070円 418円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
            種類 関連部品 エルボ エルボ 関連部品 ストレート
            関連部品種類 キャップ - - ガスケット・シール -
            ケースサイズ 167×126×62(H)mm - - - -
            セット内容 (1/4"):10個、(3/8"):10個、(1/2"):10個、(5/8"):5個 - - (1/4"):10個、(3/8"):10個、(1/2"):10個、(5/8"):10個、(3/4"):10個 -

            フレアーシールキャップセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました