(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平パッキン(38mm水栓用)

平パッキン(38mm水栓用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
935円
税込単価
1,029円

【特長】・38mm水栓用・材質…合成樹脂、合成ゴム・ノンアスベスト仕様・3枚組...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 入数:
    3枚
  • 型式:
    THY91507
  • 外径×内径×厚み:
    44.5×37.0×1.5mm、44.5×38.7×0.5mm、44.2×37.8×4.0mm
  • 材質詳細:
    合成樹脂、合成ゴム
  • メーカー:
    TOTO

型番

EA124MK-9 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124MK-9

1個

935( 1,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・38mm水栓用
・材質…合成樹脂、合成ゴム
・ノンアスベスト仕様
・3枚組
・型式…THY91507
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745855142

Loading...

EA124MK-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平パッキン(38mm水栓用)の型番EA124MK-9のページです。
型番EA124MK-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平パッキン(38mm水栓用)

平パッキン(38mm水栓用)

    平パッキン(25mm水栓用)

    平パッキン(25mm水栓用)

      平パッキン(13mm水栓用)

      平パッキン(13mm水栓用)

        平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

        平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

          平パッキン(16mm水栓用)

          平パッキン(16mm水栓用)

            平パッキン(32mm水栓用) 4枚組

            平パッキン(32mm水栓用) 4枚組

              平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

              平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

                パッキン(テーパーリング用)

                パッキン(テーパーリング用)

                  平パッキン(13mm水栓用/2個)

                  平パッキン(13mm水栓用/2個)

                    手洗金具用パッキン

                    手洗金具用パッキン

                      パッキン(ボールタップ用)

                      パッキン(ボールタップ用)

                        平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

                        平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

                          Uパッキン(19mm自在スパウト用)

                          Uパッキン(19mm自在スパウト用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 935円 665円 818円 732円 815円 871円 652円 424円 530円 813円 618円 505円 891円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                            入数 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 4枚 2枚 2個 2個 - 3個 2枚 2枚
                            型式 THY91507 THY91069 THY91054 THY91003 THY91037 THY91003-1 THY91506 THY93089 THY91610 THY91245 THYK2 THY91734 THY91256
                            外径×内径×厚み 44.5×37.0×1.5mm、44.5×38.7×0.5mm、44.2×37.8×4.0mm 29.5×24.0×1.5mm、29.5×25.5×0.5mm、29.3×24.8×4.0mm 18.4×12.7×1.5mm、18.0×13.5×0.5mm、18.0×12.2×4.0mm 37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、37.3×31.5×4.0mm 21.5×14.5×1.5mm、21.5×16.5×0.5mm、21.3×15.5×4.0mm 37.3×31.5×4.0mm、37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、35.5×29.0×1.5mm 37.5×32.5×0.5mm、38.8×31.5×4.0mm - - - - - 24.4×18.0×5.0mm、24.0×17.0×4.0mm
                            材質詳細 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム

                            平パッキン(38mm水栓用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました