(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
732円
税込単価
805円

【特長】・32mm水栓用・材質…合成樹脂、合成ゴム・ノンアスベスト仕様・3枚組...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 入数:
    3枚
  • 型式:
    THY91003
  • 外径×内径×厚み:
    37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、37.3×31.5×4.0mm
  • 材質詳細:
    合成樹脂、合成ゴム
  • メーカー:
    TOTO

型番

EA124MK-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124MK-5

1個

732( 805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・32mm水栓用
・材質…合成樹脂、合成ゴム
・ノンアスベスト仕様
・3枚組
・型式…THY91003
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745855081

Loading...

EA124MK-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平パッキン(32mm水栓用) 3枚組の型番EA124MK-5のページです。
型番EA124MK-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

    平パッキン(38mm水栓用)

    平パッキン(38mm水栓用)

      平パッキン(25mm水栓用)

      平パッキン(25mm水栓用)

        平パッキン(16mm水栓用)

        平パッキン(16mm水栓用)

          平パッキン(13mm水栓用)

          平パッキン(13mm水栓用)

            平パッキン(32mm水栓用) 4枚組

            平パッキン(32mm水栓用) 4枚組

              平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

              平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

                Uパッキン(16mm自在スパウト用)

                Uパッキン(16mm自在スパウト用)

                  平パッキン(φ17.5mmハンドル用)

                  平パッキン(φ17.5mmハンドル用)

                    パッキン(ボールタップ用)

                    パッキン(ボールタップ用)

                      平パッキン(13mm水栓用/2個)

                      平パッキン(13mm水栓用/2個)

                        平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用) 三角パッキン用

                        平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用) 三角パッキン用

                          平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

                          平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 732円 935円 665円 815円 818円 871円 652円 886円 535円 618円 530円 771円 505円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                            入数 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 4枚 2枚 2枚 - 3個 2個 2枚 2枚
                            型式 THY91003 THY91507 THY91069 THY91037 THY91054 THY91003-1 THY91506 THY91246 THY91586 THYK2 THY91610 THY91739 THY91734
                            外径×内径×厚み 37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、37.3×31.5×4.0mm 44.5×37.0×1.5mm、44.5×38.7×0.5mm、44.2×37.8×4.0mm 29.5×24.0×1.5mm、29.5×25.5×0.5mm、29.3×24.8×4.0mm 21.5×14.5×1.5mm、21.5×16.5×0.5mm、21.3×15.5×4.0mm 18.4×12.7×1.5mm、18.0×13.5×0.5mm、18.0×12.2×4.0mm 37.3×31.5×4.0mm、37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、35.5×29.0×1.5mm 37.5×32.5×0.5mm、38.8×31.5×4.0mm 21.4×16.0×4.0mm、21.0×16.0×4.0mm - - - 22.0×10.5×4.0mm、19.2×10.5×1.0mm -
                            材質詳細 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム 合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート 合成樹脂、合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム

                            平パッキン(32mm水栓用) 3枚組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました