(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平パッキン(13mm水栓用/2個)【2個入り】

平パッキン(13mm水栓用/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・13mm水栓用・材質…合成ゴム・入数…2個・型式…THY91610・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 内径(mm):
    13
  • 外径(mm):
    18
  • 入数:
    2個
  • 厚み:
    2.0
  • 型式:
    THY91610
  • 材質詳細:
    合成ゴム
  • メーカー:
    TOTO

型番

EA124MK-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124MK-2

1パック

2個入り

530( 583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13mm水栓用
・材質…合成ゴム
・入数…2個
・型式…THY91610
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745853681

EA124MK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平パッキン(13mm水栓用/2個)の型番EA124MK-2のページです。
型番EA124MK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平パッキン(13mm水栓用/2個)

平パッキン(13mm水栓用/2個)

    パッキン(テーパーリング用)

    パッキン(テーパーリング用)

      平パッキン(13mm水栓用)

      平パッキン(13mm水栓用)

        平パッキン(16mm水栓用)

        平パッキン(16mm水栓用)

          平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

          平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

            平パッキン(25mm水栓用)

            平パッキン(25mm水栓用)

              アルミパッキン

              アルミパッキン

                パッキン(ボールタップ用)

                パッキン(ボールタップ用)

                  平パッキン(32mm水栓用) 4枚組

                  平パッキン(32mm水栓用) 4枚組

                    平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

                    平パッキン(32mm水栓用) 3枚組

                      平パッキン(38mm水栓用)

                      平パッキン(38mm水栓用)

                        平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

                        平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用)

                          Uパッキン(16mm自在スパウト用)

                          Uパッキン(16mm自在スパウト用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 530円 424円 818円 815円 652円 665円 541円 618円 871円 732円 935円 505円 886円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                            内径(mm) 13 11.8 - - - - - - - - - 17.5 -
                            外径(mm) 18 16.1 - - - - - - - - - 26 -
                            入数 2個 2個 3枚 3枚 2枚 3枚 - 3個 4枚 3枚 3枚 2枚 2枚
                            厚み 2.0 4.0 - - - - - - - - - 1.5 -

                            平パッキン(13mm水栓用/2個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました