(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッション式カップリング QJ/QJU

クッション式カップリング QJ/QJU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,787円 ~ 19,873円
税込価格
4,166円 ~ 21,860円

・バックラッシュゼロ・振動&音の吸収・クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命...

詳細情報を確認する

型番

未確定528件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

QJ

クッション式カップリング QJ/QJU 外形図1

QJU

クッション式カップリング QJ/QJU 外形図2

キー溝寸法

クッション式カップリング QJ/QJU キー溝寸法1

QJ

クッション式カップリング QJ/QJU キー溝寸法2

QJU

製品仕様

QJ:クッション式セットスクリュータイプ

QJU:クッション式クランプタイプ

型番常用トルク
(N・m)
最高回転数
(rpm)
ねじりばね
定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
偏心反カ
(N/mm)
許容偏角
(°)
慣性
モーメント
(kg・m2
質量
(g)
QJ45QJU45UB(青)104,5002800.340023×10-5130
UY(黄)204,5001,0000.158501.6
UR(赤)326,0002,7000.121,4001.3
NK(黒)406,0003,8000.11,5001
QJ55QJU55UB(青)204,5006000.350021×10-4300
UY(黄)404,5002,1000.151,1001.6
UR(赤)506,0005,6000.121,7001.3
NK(黒)806,0008,0000.12,0001
QJ70QJU70UB(青)404,5001,5000.370024×10-4600
UY(黄)654,5004,0000.151,5001.6
UR(赤)856,0008,0000.121,9001.3
NK(黒)1206,00011,0000.12,2001
QJ95QJU95UB(青)803,0004,0000.485021×10-31,200
UY(黄)1103,00011,0000.21,6001.6
UR(赤)1354,00016,0000.152,0001.3
NK(黒)1804,00020,0000.152,4001

材質

ハブ:アルミ合金ダイガスト ニッケルメッキ
クッション:UB/UY/UR=ポリウレタン、NK=ナイロン

キー溝寸法

軸穴径
d1、d2
Kbtキー呼び
寸法
b×h
基準寸法許容差基準寸法許容差
1244±0.01501.80~+0.14×4
12~17552.35×5
17~22662.86×6
22~3088±0.01803.30~+0.28×7
30~38101010×8
38~401212±0.021512×8

規格表

QJ

クッション式カップリング QJ/QJU 規格表1
  • 結合する軸の精度はg6-h7に仕上げられたものを基準とします
  • φd3より細い軸はクッションの内側まで挿入できます

QJU

クッション式カップリング QJ/QJU 規格表1
  • 結合する軸の精度はg6-h7に仕上げられたものを基準とします
  • φd3より細い軸はクッションの内側まで挿入できます

選定サポート情報

型番指定

クッション式カップリング QJ/QJU 選定サポート1

QJ

クッション式カップリング QJ/QJU 選定サポート2

QJU

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
許容偏角(deg)
最高回転数(範囲)(r/min)
緩衝部材質
最高回転数(r/min)
許容偏心範囲(mm)
締結タイプ
緩衝部カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
12
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
14
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
15
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
18
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
20
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
14
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
15
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
18
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
20
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
15
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
18
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
20
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
18
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,789( 4,168円 )

6日目

18
20
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

20
20
20.01~50.00
45
40
3x10-5
48
0.1
1
7,001~10,000
ナイロン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
12
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

4,141( 4,555円 )

6日目

12
14
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
15
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,789( 4,168円 )

6日目

12
18
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
20
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
14
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
15
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
18
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
20
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,789( 4,168円 )

6日目

15
15
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
18
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
20
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
18
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
20
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

20
20
5.01~10.00
45
10
3x10-5
48
0.3
2
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
12
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
14
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
15
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
18
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
20
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
14
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,789( 4,168円 )

6日目

14
15
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
18
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
20
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
15
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
18
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
20
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
18
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
20
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

20
20
20.01~50.00
45
32
3x10-5
48
0.12
1.3
7,001~10,000
ポリウレタン
6000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
12
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
14
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
15
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
18
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

12
20
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
14
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
15
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
18
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

14
20
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
15
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
18
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

15
20
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
18
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

18
20
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

20
20
10.01~20.00
45
20
3x10-5
48
0.15
1.6
7,001~10,000
ポリウレタン
4500
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10

1個

3,787( 4,166円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックラッシュゼロ
・振動&音の吸収
・クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
・クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
・ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッション式カップリング QJ/QJU

クッション式カップリング QJ/QJU

    オルダムカップリング FJ/FJU

    オルダムカップリング FJ/FJU

      オルダムカップリング FSPJ/FSPJU

      オルダムカップリング FSPJ/FSPJU

        オルダムカップリング ASJ/ASJU

        オルダムカップリング ASJ/ASJU

          精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

          精密軸継手-板ばね式 LAS-Cシリーズ

            ディスク型カップリング MS/MSC

            ディスク型カップリング MS/MSC

              K-7カップリング SDシリーズ

              K-7カップリング SDシリーズ

                ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB

                  スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

                  スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ

                    ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

                    ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

                      カップリング防振ゴムタイプ

                      カップリング防振ゴムタイプ

                        スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

                        スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ

                          ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

                          ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM

                            メーカー アサ電子工業 アサ電子工業 アサ電子工業 アサ電子工業 酒井製作所 アサ電子工業 ケイセブン SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) ミスミ SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル)
                            通常価格 3,787円 5,556円 16,995円 1,164円 2,491円 1,511円 373円 1,370円 1,143円 2,077円 - 1,246円 4,341円
                            通常出荷日 6日目   5日目   11日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類詳細 ジョータイプ - - - - - - ジョータイプ - - - - ジョータイプ
                            種類 本体 - - - - - - 本体 - - - - 本体
                            用途 標準 - - - - - - サーボモータ - - - - サーボモータ
                            本体材質 アルミニウム - - - - - - アルミニウム - - - - アルミニウム
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 - - - - - - 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - - - - 偏角 / 偏心 / エンドプレイ

                            クッション式カップリング QJ/QJUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました