(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,152円 ~ 7,989円
税込価格
1,267円 ~ 8,788円

【特長】・ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度。・RAS/RAC-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定142件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC 外形図1

RAS

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC 外形図2

RSS

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC 外形図3

RAC

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC 外形図4

RSC

製品仕様

性能

型番最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
最高回転数
(rpm)
慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
RAS1660.30.624,0004.4×10-711
RAS20100.5119,0001.5×10-620
RAS25121215,0003.9×10-640
RAS32162412,0001.2×10-570
RAS4020484,0001.5×10-5120
RSS1660.30.624,0001.2×10-530
RSS20100.5119,0003.5×10-655
RSS25121215,0001.0×10-5100
RSS32162412,0003.1×10-5200
RAC1660.30.69,5003.0×10-710
RAC2080.71.47,6008.7×10-715
RAC25101.22.46,1002.7×10-630
RAC32142.554,8007.1×10-660
RAC40185104,0001.5×10-5120
RAC50248164,0007.0×10-5240
RAC602840806,0002.2×10-4420
RAC7535801605,0005.7×10-4850
RSC1660.30.69,5008.0×10-725
RSC2080.517,6003.0×10-640
RSC2510126,1008.0×10-6100
RSC3214244,8002.5×10-5160

規格表

セットスクリュータイプ:RAS/RSS

単位:mm
型番D標準穴径
φd1,φd2 H8(左右組合せ自由)
LFM締付けトルク
(N・m)
RAS16163、4、5、6246M30.7
RAS20205、6、8、10307M30.7
RAS25258、10、11、12369M41.7
RAS323212、14、15、164110M41.7
RAS404015、16、18、204410.5M54
RSS16163、4、5、6246M30.7
RSS20205、6、8、10307M30.7
RSS25258、10、11、12369M41.7
RSS323212、14、15、164110M41.7

クランプタイプ:RAC/RSC

単位:mm
型番D標準穴径
φd1,φd2 H8(d1≦d2
LAFM締付けトルク
(N・m)
RAC16165、61653.8M2.51.2
RAC20206、8206.54.8M2.51.2
RAC25258、102596M32
RAC323210、12、1432117.8M43
RAC404014、15、16、18441310.5M510
RAC505018、20、24551613M615
RAC606020、24、28661916M830
RAC757525、30、35842520M1050
RSC16165、61653.8M2.51.2
RSC20206、8206.54.8M2.51.2
RSC25258、102596M32
RSC323210、12、1432117.8M43

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径(φ)
全長(mm)
最高回転数範囲(r/min)
本体材質
許容トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
締結タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05~1.00
5
5
16
16
4001~10000
アルミニウム
0.3
9500
3.0x10-7
クランプタイプ
10

1個

1,689( 1,858円 )

6日目

0.05~1.00
5
6
16
16
4001~10000
アルミニウム
0.3
9500
3.0x10-7
クランプタイプ
10

1個

1,689( 1,858円 )

6日目

0.05~1.00
6
6
16
16
4001~10000
アルミニウム
0.3
9500
3.0x10-7
クランプタイプ
10

1個

1,552( 1,707円 )

6日目

0.05~1.00
6
6
20
20
4001~10000
アルミニウム
0.7
7600
8.7x10-7
クランプタイプ
10

1個

1,638( 1,802円 )

6日目

0.05~1.00
6
8
20
20
4001~10000
アルミニウム
0.7
7600
8.7x10-7
クランプタイプ
10

1個

1,697( 1,867円 )

6日目

0.05~1.00
8
8
20
20
4001~10000
アルミニウム
0.7
7600
8.7x10-7
クランプタイプ
10

1個

1,638( 1,802円 )

6日目

1.01~3.00
8
8
25
25
4001~10000
アルミニウム
1.2
6100
2.7x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,034( 2,237円 )

6日目

1.01~3.00
8
10
25
25
4001~10000
アルミニウム
1.2
6100
2.7x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,204( 2,424円 )

6日目

1.01~3.00
10
10
25
25
4001~10000
アルミニウム
1.2
6100
2.7x10-6
クランプタイプ
10

1個

1,968( 2,165円 )

6日目

1.01~3.00
10
10
32
32
4001~10000
アルミニウム
2.5
4800
7.1x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,289( 2,518円 )

6日目

1.01~3.00
10
12
32
32
4001~10000
アルミニウム
2.5
4800
7.1x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,289( 2,518円 )

4日目

1.01~3.00
10
14
32
32
4001~10000
アルミニウム
2.5
4800
7.1x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,098( 2,308円 )

6日目

1.01~3.00
12
12
32
32
4001~10000
アルミニウム
2.5
4800
7.1x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,098( 2,308円 )

4日目

1.01~3.00
12
14
32
32
4001~10000
アルミニウム
2.5
4800
7.1x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,098( 2,308円 )

6日目

1.01~3.00
14
14
32
32
4001~10000
アルミニウム
2.5
4800
7.1x10-6
クランプタイプ
10

1個

2,098( 2,308円 )

7日目

3.01~5.00
14
14
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

6日目

3.01~5.00
14
15
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,328( 3,661円 )

6日目

3.01~5.00
14
16
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

6日目

3.01~5.00
14
18
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

7日目

3.01~5.00
15
15
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,318( 3,650円 )

6日目

3.01~5.00
15
16
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

6日目

3.01~5.00
15
18
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,052( 3,357円 )

6日目

3.01~5.00
16
16
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

6日目

3.01~5.00
16
18
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

6日目

3.01~5.00
18
18
40
44
2001~4000
アルミニウム
5
4000
1.5x10-5
クランプタイプ
10

1個

3,062( 3,368円 )

6日目

10.01~20.00
18
18
50
55
2001~4000
アルミニウム
8
4000
7.0x10-5
クランプタイプ
10

1個

5,470( 6,017円 )

6日目

10.01~20.00
18
20
50
55
2001~4000
アルミニウム
8
4000
7.0x10-5
クランプタイプ
10

1個

5,014( 5,515円 )

6日目

10.01~20.00
18
24
50
55
2001~4000
アルミニウム
8
4000
7.0x10-5
クランプタイプ
10

1個

5,289( 5,818円 )

6日目

10.01~20.00
20
20
50
55
2001~4000
アルミニウム
8
4000
7.0x10-5
クランプタイプ
10

1個

5,289( 5,818円 )

4日目

10.01~20.00
20
24
50
55
2001~4000
アルミニウム
8
4000
7.0x10-5
クランプタイプ
10

1個

5,025( 5,528円 )

6日目

10.01~20.00
24
24
50
55
2001~4000
アルミニウム
8
4000
7.0x10-5
クランプタイプ
10

1個

5,022( 5,524円 )

4日目

20.01~50.00
20
20
60
66
4001~10000
アルミニウム
40
6000
2.2x10-4
クランプタイプ
10

1個

7,638( 8,402円 )

11日目

20.01~50.00
20
24
60
66
4001~10000
アルミニウム
40
6000
2.2x10-4
クランプタイプ
10

1個

7,638( 8,402円 )

11日目

20.01~50.00
20
28
60
66
4001~10000
アルミニウム
40
6000
2.2x10-4
クランプタイプ
10

1個

7,989( 8,788円 )

11日目

20.01~50.00
24
24
60
66
4001~10000
アルミニウム
40
6000
2.2x10-4
クランプタイプ
10

1個

7,989( 8,788円 )

11日目

20.01~50.00
24
28
60
66
4001~10000
アルミニウム
40
6000
2.2x10-4
クランプタイプ
10

1個

7,655( 8,421円 )

11日目

20.01~50.00
28
28
60
66
4001~10000
アルミニウム
40
6000
2.2x10-4
クランプタイプ
10

1個

7,638( 8,402円 )

11日目

0.05~1.00
3
3
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,152( 1,267円 )

6日目

0.05~1.00
3
4
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,152( 1,267円 )

6日目

0.05~1.00
3
5
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
3
6
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
4
4
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,224( 1,346円 )

6日目

0.05~1.00
4
5
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
4
6
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,224( 1,346円 )

6日目

0.05~1.00
5
5
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,152( 1,267円 )

6日目

0.05~1.00
5
6
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,152( 1,267円 )

6日目

0.05~1.00
6
6
16
24
10001~78000
アルミニウム
0.3
24000
4.4x10-7
セットスクリュータイプ
10

1個

1,224( 1,346円 )

6日目

0.05~1.00
5
5
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,297( 1,427円 )

6日目

0.05~1.00
5
6
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,297( 1,427円 )

6日目

0.05~1.00
5
8
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
5
10
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,241( 1,365円 )

6日目

0.05~1.00
6
6
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,166( 1,283円 )

6日目

0.05~1.00
6
8
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
6
10
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
8
8
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
8
10
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,289( 1,418円 )

6日目

0.05~1.00
10
10
20
30
10001~78000
アルミニウム
0.5
19000
1.5x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,241( 1,365円 )

6日目

0.05~1.00
8
8
25
36
10001~78000
アルミニウム
1
15000
3.9x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,497( 1,647円 )

6日目

0.05~1.00
8
10
25
36
10001~78000
アルミニウム
1
15000
3.9x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,307( 1,438円 )

6日目

0.05~1.00
8
11
25
36
10001~78000
アルミニウム
1
15000
3.9x10-6
セットスクリュータイプ
10

1個

1,400( 1,540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度。
・RAS/RAC-アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ。
・RSS/RSC-SUS303で強力結合、耐蝕性大。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

    リジット形カップリング クランピングタイプ

    リジット形カップリング クランピングタイプ

      リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

      リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

        カップリング リジット形セパレートタイプ

        カップリング リジット形セパレートタイプ

          リジット形カップリング クランピングロングタイプ

          リジット形カップリング クランピングロングタイプ

            MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

            MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

              リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

              リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                  MRG・MRGS リジッドカップリング

                  MRG・MRGS リジッドカップリング

                    リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

                    リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

                      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                        リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

                        リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

                          リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                          リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                            メーカー アサ電子工業 SUNGIL(ソンイル) SC(エス・シー) ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 鍋屋バイテック SC(エス・シー) LINK(リンク) 日本ミニチュアカップリング JIT カップリング
                            通常価格 1,152円 1,143円 1,697円 - - 2,397円 1,558円 935円 989円 2,098円 6,552円 888円 1,264円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            特徴 高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0 - 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - - 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 標準(入力禁止) / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境

                            リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました