パスカルの原理を利用した、簡単・高精度な摩擦締結継手。【特長】・軸とハブの結合...
ETP-E〔N〕タイプ/ETP-E〔C〕タイプ外観図
ETPブッシュの外観
ETP-E Plusモデルの標準タイプです。
型 番 | 軸公差 | 許 容 トルク [N・m] | 許 容 スラスト力 [N] | 許 容 ラジアル荷重 [N] | 軸側面圧 [N/mm2] | ハブ側面圧 [N/mm2] | 締め付け トルク [N・m] | 慣性モーメント [kg・m2] | 質 量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | k(6j6) | |||||||||
ETP-E-015-N | ● | - | 46 | 5100 | 500 | 90 | 70 | 7 | 0.042 × 10-3 | 0.16 |
ETP-E-019-N | ● | ○ | 85 | 7300 | 1000 | 90 | 70 | 7 | 0.063 × 10-3 | 0.20 |
ETP-E-020-N | ● | - | 110 | 9100 | 1000 | 90 | 70 | 7 | 0.069 × 10-3 | 0.21 |
ETP-E-022-N | ● | ○ | 130 | 9600 | 1200 | 90 | 70 | 7 | 0.095 × 10-3 | 0.25 |
ETP-E-024-N | ● | ○ | 190 | 13000 | 1400 | 90 | 70 | 7 | 0.109 × 10-3 | 0.26 |
ETP-E-025-N | ● | - | 230 | 15000 | 1500 | 90 | 70 | 7 | 0.114 × 10-3 | 0.27 |
ETP-E-028-N | ● | ○ | 280 | 16000 | 1800 | 90 | 70 | 7 | 0.166 × 10-3 | 0.33 |
ETP-E-030-N | ● | - | 380 | 21000 | 2000 | 90 | 70 | 7 | 0.185 × 10-3 | 0.35 |
ETP-E-032-N | ● | ○ | 440 | 22000 | 2200 | 90 | 70 | 7 | 0.244 × 10-3 | 0.41 |
ETP-E-035-N | ● | - | 640 | 30000 | 2500 | 90 | 70 | 7 | 0.317 × 10-3 | 0.47 |
ETP-E-038-N | ● | ○ | 890 | 38000 | 2800 | 90 | 70 | 24 | 0.756 × 10-3 | 0.83 |
ETP-E-040-N | ● | - | 1100 | 45000 | 3000 | 90 | 70 | 24 | 0.836 × 10-3 | 0.88 |
ETP-E-042-N | ● | ○ | 1100 | 43000 | 3200 | 90 | 70 | 24 | 0.959 × 10-3 | 0.95 |
ETP-E-045-N | ● | - | 1400 | 51000 | 3500 | 90 | 70 | 24 | 1.152 × 10-3 | 1.03 |
ETP-E-048-N | ● | ○ | 1700 | 57000 | 4000 | 90 | 70 | 24 | 1.430 × 10-3 | 1.09 |
ETP-E-050-N | ● | - | 1900 | 63000 | 4500 | 90 | 70 | 24 | 1.497 × 10-3 | 1.18 |
ETP-E-055-N | ● | ○ | 2400 | 71000 | 5000 | 90 | 70 | 24 | 2.130 × 10-3 | 1.46 |
ETP-E-060-N | ● | - | 3300 | 90000 | 5300 | 90 | 70 | 24 | 3.089 × 10-3 | 1.79 |
※ 軸公差h7(g6・h6)対応サイズは、●印で表記しています。また、k6(j6)対応サイズについては○印表記のあるサイズのみのオプション対応です。ご注意ください。
※ 許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※ 許容トルク、許容スラスト力、軸側面圧、ハブ側面圧は20℃時の値です。
本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルめっきを施した簡易防せい仕様です。
型 番 | 軸公差 | 許 容 トルク [N・m] | 許 容 スラスト力 [N] | 許 容 ラジアル荷重 [N] | 軸側面圧 [N/mm2] | ハブ側面圧 [N/mm2] | 締め付けトルク [N・m] | 慣性モーメント [kg・m2] | 質量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | k(6j6) | |||||||||
ETP-E-015-C | ● | - | 34 | 3800 | 500 | 90 | 70 | 7 | 0.042 × 10-3 | 0.16 |
ETP-E-019-C | ● | ○ | 63 | 5400 | 1000 | 90 | 70 | 7 | 0.063 × 10-3 | 0.20 |
ETP-E-020-C | ● | - | 82 | 6800 | 1000 | 90 | 70 | 7 | 0.069 × 10-3 | 0.21 |
ETP-E-022-C | ● | ○ | 97 | 7200 | 1200 | 90 | 70 | 7 | 0.095 × 10-3 | 0.25 |
ETP-E-024-C | ● | ○ | 142 | 9700 | 1400 | 90 | 70 | 7 | 0.109 × 10-3 | 0.26 |
ETP-E-025-C | ● | - | 172 | 11200 | 1500 | 90 | 70 | 7 | 0.114 × 10-3 | 0.27 |
ETP-E-028-C | ● | ○ | 210 | 12000 | 1800 | 90 | 70 | 7 | 0.166 × 10-3 | 0.33 |
ETP-E-030-C | ● | - | 285 | 15000 | 2000 | 90 | 70 | 7 | 0.185 × 10-3 | 0.35 |
ETP-E-032-C | ● | ○ | 330 | 16000 | 2200 | 90 | 70 | 7 | 0.244 × 10-3 | 0.41 |
ETP-E-035-C | ● | - | 480 | 22000 | 2500 | 90 | 70 | 7 | 0.317 × 10-3 | 0.47 |
ETP-E-038-C | ● | ○ | 667 | 28000 | 2800 | 90 | 70 | 24 | 0.756 × 10-3 | 0.83 |
ETP-E-040-C | ● | - | 825 | 33000 | 3000 | 90 | 70 | 24 | 0.836 × 10-3 | 0.88 |
ETP-E-042-C | ● | ○ | 825 | 32000 | 3200 | 90 | 70 | 24 | 0.959 × 10-3 | 0.95 |
ETP-E-045-C | ● | - | 1050 | 38000 | 3500 | 90 | 70 | 24 | 1.152 × 10-3 | 1.03 |
ETP-E-048-C | ● | ○ | 1275 | 42000 | 4000 | 90 | 70 | 24 | 1.430 × 10-3 | 1.09 |
ETP-E-050-C | ● | - | 1425 | 47000 | 4500 | 90 | 70 | 24 | 1.497 × 10-3 | 1.18 |
ETP-E-055-C | ● | ○ | 1800 | 53000 | 5000 | 90 | 70 | 24 | 2.130 × 10-3 | 1.46 |
ETP-E-060-C | ● | - | 2475 | 67000 | 5300 | 90 | 70 | 24 | 3.089 × 10-3 | 1.79 |
※ 軸公差h7(g6・h6)対応サイズは、●印で表記しています。また、k6(j6)対応サイズについては○印表記のあるサイズのみのオプション対応です。ご注意ください。
※ 許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※ 許容トルク、許容スラスト力、軸側面圧、ハブ側面圧は20℃時の値です。
ハブに作用する応力値が高い場合ハブが変形することがありますので、次表のハブ最小外径一覧表から適切な外径寸法で設計してください。
外形図
φDmin(単位:mm)
ETP-E Plus サイズ | ハブ側面圧 [N/mm2] | 材料の降伏点応力δ0.2[N/mm2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 180 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
FC250 | FC300 | FC350 | - | FCD400 | - | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | ||
- | SS330 | SS400 | - | SS490 | - | - | - | - | - | ||
- | SC360 | SC410 | SC450 | SC480 | - | - | - | - | - | ||
- | FCMB310 | FCMB360 | S10C | S20C | S30C | S35C | S45C | S55C | - | ||
- | - | - | SF440 | SF490 | SF540 | SF590 | - | - | - | ||
- | - | SUS304 | - | - | SUS201 | - | SUS410 | SUS403 | SUS420 | ||
15 | 70 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
19 | 70 | 39 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20 | 70 | 40 | 37 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
22 | 70 | 45 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
24 | 70 | 49 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
25 | 70 | 50 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
28 | 70 | 57 | 52 | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
30 | 70 | 60 | 55 | 51 | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
32 | 70 | 65 | 59 | 56 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
35 | 70 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
38 | 70 | 77 | 70 | 66 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
40 | 70 | 80 | 73 | 68 | 66 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
42 | 70 | 85 | 77 | 73 | 70 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
45 | 70 | 90 | 82 | 77 | 74 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
48 | 70 | 98 | 89 | 84 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
50 | 70 | 100 | 91 | 85 | 83 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
55 | 70 | 112 | 102 | 95 | 92 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
60 | 70 | 122 | 111 | 104 | 100 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
70 | 70 | 141 | 129 | 121 | 117 | 114 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
80 | 70 | 161 | 147 | 138 | 133 | 130 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
90 | 70 | 181 | 165 | 155 | 150 | 146 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
100 | 70 | 201 | 183 | 172 | 166 | 162 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
ETP-E〔N〕タイプ
型 番 | d [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | R [mm] | N [mm] | M 数量-呼び |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP-E-015-N | 15 | 18 | 46 | 50 | 23 | 37 | 15.1 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-019-N | 19 | 23 | 50.5 | 55 | 25 | 39 | 17.4 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-020-N | 20 | 24 | 51.5 | 56 | 27 | 41 | 18 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-022-N | 22 | 27 | 55.5 | 61 | 29 | 43 | 19.3 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-024-N | 24 | 29 | 57.5 | 63 | 30 | 44 | 20.3 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-025-N | 25 | 30 | 58 | 63 | 32 | 46 | 20.8 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-028-N | 28 | 34 | 63 | 70 | 34 | 48 | 22.6 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-030-N | 30 | 36 | 64.5 | 71 | 36 | 50 | 23.6 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-032-N | 32 | 39 | 68.5 | 78 | 38 | 52 | 24.8 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-035-N | 35 | 42 | 73 | 86 | 41 | 55 | 26.4 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-038-N | 38 | 46 | 84.5 | 92.5 | 47 | 67 | 31 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-040-N | 40 | 48 | 86.5 | 94 | 50 | 70 | 32 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-042-N | 42 | 51 | 89 | 96.5 | 50 | 70 | 33.2 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-045-N | 45 | 54 | 93 | 101 | 52 | 72 | 34.8 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-048-N | 48 | 59 | 97 | 104 | 53 | 73 | 36.8 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-050-N | 50 | 60 | 98.5 | 106 | 54 | 74 | 37.5 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-055-N | 55 | 67 | 106 | 116 | 59 | 79 | 40.5 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-060-N | 60 | 73 | 115.5 | 123.5 | 63 | 83 | 43.3 | 8 | 1-M16 |
※ φD2 寸法は、<ETP-E Plus >を締め付ける前の寸法です。
※ プレッシャースクリューM の呼びは数量- ねじの呼びです。
ETP-E〔C〕タイプ
型 番 | d [mm] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | R [mm] | N [mm] | M 数量-呼び |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP-E-015-C | 15 | 18 | 46 | 50 | 23 | 37 | 15.1 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-019-C | 19 | 23 | 50.5 | 55 | 25 | 39 | 17.4 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-020-C | 20 | 24 | 51.5 | 56 | 27 | 41 | 18 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-022-C | 22 | 27 | 55.5 | 61 | 29 | 43 | 19.3 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-024-C | 24 | 29 | 57.5 | 63 | 30 | 44 | 20.3 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-025-C | 25 | 30 | 58 | 63 | 32 | 46 | 20.8 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-028-C | 28 | 34 | 63 | 70 | 34 | 48 | 22.6 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-030-C | 30 | 36 | 64.5 | 71 | 36 | 50 | 23.6 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-032-C | 32 | 39 | 68.5 | 78 | 38 | 52 | 24.8 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-035-C | 35 | 42 | 73 | 86 | 41 | 55 | 26.4 | 5 | 1-M10 |
ETP-E-038-C | 38 | 46 | 84.5 | 92.5 | 47 | 67 | 31 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-040-C | 40 | 48 | 86.5 | 94 | 50 | 70 | 32 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-042-C | 42 | 51 | 89 | 96.5 | 50 | 70 | 33.2 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-045-C | 45 | 54 | 93 | 101 | 52 | 72 | 34.8 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-048-C | 48 | 59 | 97 | 104 | 53 | 73 | 36.8 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-050-C | 50 | 60 | 98.5 | 106 | 54 | 74 | 37.5 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-055-C | 55 | 67 | 106 | 116 | 59 | 79 | 40.5 | 8 | 1-M16 |
ETP-E-060-C | 60 | 73 | 115.5 | 123.5 | 63 | 83 | 43.3 | 8 | 1-M16 |
※ φD2 寸法は、<ETP-E Plus >を締め付ける前の寸法です。
※ プレッシャースクリューM の呼びは数量- ねじの呼びです。
金型固定軸とインデックス供給部の軸締結にETPブッシュ。ボルト1本での締結により、調整時間の大幅な短縮が可能に。
ETPブッシュの使用例1
ETPブッシュの使用例2
軸方向・回転方向での位置決めが任意に行え、正確な同期調節が必要とされる装置への取り付けが容易。
軸に対してラジアル方向から締結できるように設計できるので省スペース設計ができ、低慣性でコンパクト・軽量な設計に寄与。
面圧は軸側・ハブ側とも均一なので、ハブの外径を小さくしても、高い同心度が保持される。そのため、高速回転で使用する場合でも、遠心力によるアンバランスを小さくすることが可能。
数本のボルトを規定のトルクで締め付けるだけで、確実な取り付けが行える。
※軸・ハブに対する適切な面圧で確実に固定するために、軸とハブが完全に接触するように取り付けてください。
型 番 | 取り付け軸公差 | 取り付けハブ公差 | 表面粗さ |
---|---|---|---|
ETP-E-□-NH・CH | h7(g6・h6) | H7 | 25S(中心線平均粗さ6.3a以下) |
ETP-E-□-NK・CK | k6(j6) |
型 番 | 使用雰囲気温度範囲[℃] |
---|---|
ETP-E-□-N | -30~85 |
ETP-E-□-C |
型 番 | 同心度[mm] | バランス[g・mm/kg] |
---|---|---|
ETP-E-□-N | 0.02 | 150 |
ETP-E-□-C |
着脱回数を満足するためには、プレッシャースクリューへの異物の付着を防ぎ、モリブデン系、シリコン系、フッ素系の減摩剤などを含んだオイルやグリース類が常にプレッシャースクリュー表面に塗布された状態を保ってください。
また、必ずトルクレンチを使用し、トルク変動の大きいインパクトレンチなどは使用しないでください。
型 番 | 着脱回数[回] |
---|---|
ETP-E-015-N~035-N | 3000 |
ETP-E-038-N~060-N | 2000 |
ETP-E-070-N~100-N | 750 |
型 番 | 着脱回数[回] |
---|---|
ETP-E-015-C~035-C | 1500 |
ETP-E-038-C~060-C | 1000 |
<ETP-E Plus>は、下図のように軸およびハブにキー溝が付いている場合は、使用ができません。なお、キー溝付きに使用する場合は、金属用エポキシパテなどで加工済みのキー溝を完全に埋め、整形していただくことで使用が可能となります。
キー溝形状
<ETP-E Plus>の性能は、軸側基準寸法Lsおよびハブ側基準寸法Lhに対し、軸およびハブが全長にわたり作用している場合のものです。したがって、軸およびハブは基準寸法に対し全長にわたり作用するよう設計してください。設計上、軸・ハブの長さが制限される場合は、下図S寸法以下になるようにしてください。S寸法を超えた場合は、スリーブ端部に応力が集中し、スリーブが変形し取り外しが不可能となります。
寸法図
ETP-E Plus サイズ | S[mm] |
---|---|
15 | 2 |
19 | 2 |
20 | 2 |
22 | 3 |
24 | 3 |
25 | 3 |
28 | 4 |
30 | 4 |
32 | 4 |
35 | 4 |
38 | 5 |
40 | 5 |
42 | 5 |
45 | 5 |
48 | 5 |
50 | 5 |
55 | 5 |
60 | 5 |
70 | 8 |
80 | 8 |
90 | 8 |
100 | 8 |
モデル・タイプ | 本体材質 | 表面処理 | 適応軸径 [mm] | 最大許容トルク [N] | 最大許容スラスト力 [N] | 使用雰囲気温度 [℃] | 同心度 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP-E N | SCM435 相当 (一部SCM420相当) | - | 15~100 | 17000 | 280000 | -30~85 | 0.02 |
ETP-E C | SCM435 相当 | 無電解Niめっき | 15~60 | 2475 | 67000 | -30~85 | 0.02 |
ETP-T | SCM415 相当 (一部SCM420相当) | - | 15~100 | 18000 | 360000 | -30~110 | 0.006 |
ETP-T C | SCM415 相当 (一部SCM420相当) | 無電解Niめっき | 15~60 | 3000 | 99750 | -30~110 | 0.006 |
ETP-A | SCM415 相当 (一部SCM420相当) | - | 15~100 | 15500 | 310000 | -30~85 | 0.05 |
ETP-A B | SCM415 相当 (一部SCM420相当) | - | 15~100 | 15500 | 310000 | -30~85 | 0.05 |
ETP-A C | SCM415 相当 | 無電解Niめっき | 15~50 | 1426 | 53000 | -30~85 | 0.05 |
ETP-A S | SCM415 相当 | - | 19~50 | 1000 | 40000 | -30~85 | 0.05 |
ETP-A R | SUS630 相当 | - | 15~50 | 1550 | 62000 | -30~85 | 0.05 |
ETP-H | SMn420 相当 | - | 50~220 | 273000 | 2485000 | -40~150 | 0.02 |
Loading...
パスカルの原理を利用した、簡単・高精度な摩擦締結継手。
【特長】
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ方式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決。
・軸とハブの加工公差は一般的なはめあい公差で特別な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行える。
・さらにハイドロ方式独自のボルト1本締めが作業工数を大幅に削減。
・しかも同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適。
・ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取らない。
【用途】
・工作機械、ポンプ、成型機、印刷機械、パレタイジングロボット、各種治工具。
ETP-E-015-CHで型番確定
ETP-EXPRESS Plus(ETPブッシュ)の型番ETP-E-015-CHのページです。
型番ETP-E-015-CHに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ETP-E-015-NH |
ETP-E-019-NH |
ETP-E-019-NK |
ETP-E-020-CH |
ETP-E-020-NH |
ETP-E-022-CH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 軸穴径 (mm) | 許容トルク範囲 (N・m) | 表面処理 | ボス径 (mm) | 許容トルク (N・m) | 許容スラスト荷重範囲 (kN) | 全長 (mm) | 外径 (mm) | 対応軸公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,480円 ( 13,728円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 15 | 20.1~50.0 | なし | 18 | 46 | 5.1 | 37 | 50 | h7(g6・h6) | |
13,132円 ( 14,445円 ) | 1個 | - | 11日目 | 10 | 19 | 70.1~100.0 | なし | 23 | 85 | 7.3 | 39 | 55 | h7(g6・h6) | |
12,817円 ( 14,099円 ) | 1個 | - | 17日目 | 10 | 19 | 70.1~100.0 | なし | 23 | 85 | 7.3 | 39 | 55 | k6 | |
18,218円 ( 20,040円 ) | 1個 | - | 26日目 | 10 | 20 | 70.1~100.0 | 無電解ニッケル | 24 | 82 | 6.8 | 41 | 56 | h7(g6・h6) | |
13,699円 ( 15,069円 ) | 1個 | - | 11日目 | 10 | 20 | 100.1~150.0 | なし | 24 | 110 | 9.1 | 41 | 56 | h7(g6・h6) | |
18,331円 ( 20,164円 ) | 1個 | - | 17日目 | 10 | 22 | 70.1~100.0 | 無電解ニッケル | 27 | 97 | 7.2 | 43 | 61 | h7(g6・h6) |