(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBNWAB-ST-M4
T型溶接ナット 1B 【750~5,000個入り】 Tガタヨウセツナット 1B

T型溶接ナット 1B  TBNWAB-ST-M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,574円
税込単価
56,731円

【材質】スチール【表面処理】なし/三価クロメート/三価ブラック/三価ホワイト/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

TBNWAB-ST-M4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBNWAB-ST-M4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
表面処理(詳細)
高さ(mm)
ピッチ
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBNWAB-ST-M4

4
[なし] なし
[なし] なし
4.1
0.7
M4
10

1パック

5,000個入り

51,574( 56,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】スチール
【表面処理】なし/三価クロメート/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ
【ねじの呼び(M)】4、5、6、8、10、12
【ねじ山の種類】メートル並目
【用途・機能】溶接用
【販売単位】箱・パック

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

T型溶接ナット 1B :関連画像

カタログ

 

Loading...

TBNWAB-ST-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型溶接ナット 1B の型番TBNWAB-ST-M4のページです。
型番TBNWAB-ST-M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型溶接ナット 1B 

T型溶接ナット 1B 

    T型溶接ナット 2A JIS細目 

    T型溶接ナット 2A JIS細目 

      T型溶接ナット 2B 

      T型溶接ナット 2B 

        T型溶接ナット 2A

        T型溶接ナット 2A

          T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

          T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

            T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

            T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

              T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

              T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)

                T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)

                  T型溶接ナット 1A

                  T型溶接ナット 1A

                    T型溶接ナット(2A) メーカー規格

                    T型溶接ナット(2A) メーカー規格

                      TRUSCO T型溶接ナット 2A

                      TRUSCO T型溶接ナット 2A

                        四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付

                        四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付

                          TRUSCO T型溶接ナット 1B

                          TRUSCO T型溶接ナット 1B

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 太田プレス 太田プレス 太田プレス 太田プレス SUNCO SUNCO トラスコ中山 西精工 トラスコ中山
                            通常価格 28,281円 58円 28,858円 28,858円 221円 4,243円 4,233円 4,243円 28,858円 2,927円 394円 341円 329円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            ねじ山の種類 メートル並目 メートル細目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 -
                            用途・機能 溶接用 溶接用 溶接用 溶接用 - - - - 溶接用 溶接用 - 溶接用 -
                            販売単位 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック - - - -

                            T型溶接ナット 1B のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBNWA-STC-M12
                            TBNWA-STCB-M12
                            TBNWA-STN-M12
                            TBNWAB-ST-M5
                            TBNWAB-ST-M6
                            TBNWAB-ST-M8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 表面処理(詳細) 高さ
                            (mm)
                            ピッチ ねじM径

                            43,005円

                            ( 47,306円 )

                            750個入り

                            1パック -

                            10日目

                            -12クロメートメッキ[クロメートメッキ] クロメートメッキ141.75M12

                            50,697円

                            ( 55,767円 )

                            750個入り

                            1パック -

                            10日目

                            -12クロメートメッキ[クロメートメッキ] 黒色クロメート141.75M12

                            55,361円

                            ( 60,897円 )

                            750個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1012ニッケルメッキ[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ141.75M12

                            51,574円

                            ( 56,731円 )

                            5,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            105[なし] なし[なし] なし4.10.8M5

                            42,871円

                            ( 47,158円 )

                            4,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            106[なし] なし[なし] なし51M6

                            42,857円

                            ( 47,143円 )

                            2,500個入り

                            1パック -

                            1日目

                            108[なし] なし[なし] なし6.71.25M8

                            ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました