(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNTWAB-ST-M10
六角ウエルドナット 1A細目【1,800個入り】 ロッカクウエルドナット 1Aホソメ

六角ウエルドナット 1A細目 HNTWAB-ST-M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,045円
税込単価
28,650円

【材質】 スチール【表面処理】 なし 三価ホワイト【呼び】 M10 M12

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HNTWAB-ST-M10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HNTWAB-ST-M10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
表面処理(詳細)
H寸法
S寸法
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNTWAB-ST-M10

10
[なし] なし
[なし] なし
9
17
M10
10

1パック

1,800個入り

26,045( 28,650円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 スチール
【表面処理】 なし 三価ホワイト
【呼び】 M10 M12

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ウエルドN(1A細目・バラ入):関連画像六角ウエルドN(1A細目・バラ入):関連画像

カタログ

 

HNTWAB-ST-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ウエルドナット 1A細目の型番HNTWAB-ST-M10のページです。
型番HNTWAB-ST-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ウエルドナット 1A細目

六角ウエルドナット 1A細目

    六角ウエルドナット 1A

    六角ウエルドナット 1A

      T型溶接ナット 1B 

      T型溶接ナット 1B 

        T型溶接ナット 2A JIS細目 

        T型溶接ナット 2A JIS細目 

          T型溶接ナット 2A

          T型溶接ナット 2A

            T型溶接ナット 1A

            T型溶接ナット 1A

              四角ウエルドナット 1D形(パイロット無し・ウィット)

              四角ウエルドナット 1D形(パイロット無し・ウィット)

                T型溶接ナット 2B 

                T型溶接ナット 2B 

                  六角ウエルドナット 1B形(パイロット無し)

                  六角ウエルドナット 1B形(パイロット無し)

                    T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

                    T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)

                      T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                      T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)

                        E-LOCKナット(四角溶接ナットタイプ)

                        E-LOCKナット(四角溶接ナットタイプ)

                          T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

                          T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO サトーラシ 太田プレス 太田プレス SUNCO 太田プレス
                            通常価格 26,045円 25,362円 28,281円 58円 28,858円 28,858円 4,703円 28,858円 2,997円 221円 4,233円 20,320円 4,243円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   10日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            ねじ山の種類 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 - メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目
                            用途・機能 溶接用 溶接用 溶接用 溶接用 溶接用 溶接用 標準 溶接用 溶接用 - - 溶接用 -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック - 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            六角ウエルドナット 1A細目のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNTWAB-ST3W-M10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 表面処理(詳細) H寸法 S寸法 ねじM径

                            30,814円

                            ( 33,895円 )

                            1,800個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1010三価クロメート[三価クロメート] 三価ホワイト917M10

                            ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました